Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Adapter, aluminum, for EVO housing, NPT-3/4" thread
HEAVYCON complete -sarjan teollisuuspistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat erittäin ankarissakin olosuhteissa luotettavan tehon, datan ja signaalien siirron. Teollisuuspistoliittimet kestävät likaa, vettä, tärinää ja suuria mekaanisia rasituksia. Vankat pistoliittimet ovat tiiviitä kotelointiluokkaan IP69K asti.
Adapter, aluminum, for EVO housing, NPT-3/4" thread
HEAVYCON EVO sleeve housing, EMC version, without powder coating, with bayonet flange for EVO screw connection, B10, for double locking latch, height: 80 mm, without EVO screw connection.
Set consisting of: EVO metal adapter 141425 and screw connection with terminal block 1415193, M25
Set consisting of: EVO metal adapter 1414258 and metal screw connection with bending armor rod 1415184, M32
Adapter, aluminum, for EVO housing, Pg21 thread
HEAVYCON EVO sleeve housing, EMC version, without powder coating, with bayonet flange for EVO screw connection, B10, with double locking latch, height: 64 mm, without EVO screw connection.
Set consisting of: EVO metal adapter 1414256 and metal screw connection with terminal block 1415192, M20
HEAVYCON EVO sleeve housing, EMC version, without powder coating, with bayonet flange for EVO screw connection, B24, with double locking latch, height: 88 mm, without EVO screw connection.
Set consisting of: EVO metal adapter 1414257, metal screw connection with bending armor rod 1415183, M25
Adapter, aluminum, for EVO housing, NPT-1/2" thread
HEAVYCON-konfiguraattori tukee optimaalisesti yksilöllisten pistoliittimien kokoamista. Selkeiden suodatinvalikkojen, 2D- ja 3D-tuotekuvien sekä intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta pistoliitin konfiguroidaan vain muutamassa vaiheessa – virheettömästi. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon, lähettää sen tai tehdä suoraan tilauksen.
Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.
Voit yhdistää lähes minkä tahansa pistoliittimen HEAVYCON complete -tuotevalikoimaan – täydellisesti sovitettuna kulloiseenkin käyttöalueeseen, tilantarpeeseen ja kokoonpanotyöhön. Vankkojen pistoliittimien kattava tuoteohjelma sisältää metalli- ja muovikoteloita, kosketinosia, holkkitiivisteitä ja erilaisia lisätarvikkeita.
Kolmen tuotesarjan pistoliitinkoteloiden ja niihin sopivien kosketinosien avulla muodostetaan aina oikea pistoliitäntä. Kaikki kotelosarjat sopivat vakiomallisiin seinämäaukkoihin. STANDARD- ja EVO-kotelot vaativat asennuskotelon, kun taas ADVANCE-kotelot asennetaan suoraan seinämään. Kaikkia STANDARD- ja EVO-sarjan koteloita voidaan yhdistellä vapaasti, ja ne ovat yhteensopivia tunnettujen valmistajien alumiinikoteloiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että kaikkia komponentteja voidaan yhdistää, muuttaa tai vaihtaa joustavasti.
Kattava HEAVYCON STANDARD -kotelovalikoima sisältää kestäviä, painevaletusta alumiinista ja muovista valmistettuja koteloita, joissa on erilaisia kaapelin lähtösuuntia ja lukituksia. Olipa kyse sitten perinteisestä kytkentäkaappiliitännästä, rajallisesta tilasta tai kompaktista rakenteesta, kolme eri kokoa B, D ja COM tarjoavat oikean liitännän jokaiseen sovellukseen. Yhdistä kotelon yläosa tarpeidesi mukaan pinta-asennus-, asennus- tai liitinkoteloon.
Suunnittele yksilöllinen teollisuuspistoliitin. HEAVYCON STANDARD -koteloita on saatavana myös kestävällä, värillisellä jauhepinnoituksella. Valitse laajasta värivalikoimasta yritykseesi tai käyttökohteeseesi parhaiten sopiva väri ja tilaa tuotetta kätevästi vaikka vain yksi kappale.
Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Tarjoamme kotelon yläosia, joissa on suora tai sivussa oleva kaapelilähtö kaikkia käytössä olevia metrisiä ja Pg-holkkitiivisteitä varten.
Suuret pistoliitinkotelot koossa B32 tai B48 liittävät toisiinsa kaksi kiinteänapaista kosketinosaa. Tämän johdosta ne soveltuvat erityisesti moninapaisille syöttökaapeleille.
Korkeat kotelon yläosat ja läpivientikotelot sekä M50-läpivienti tarjoavat enemmän kytkentätilaa suuren läpimitan johtimille sekä johdinnipuille modulaareissa ratkaisuissa. Ne sopivat erinomaisesti sovelluksiin, joissa on modulaarit kosketinosat.
Yhdistä kotelon yläosa tarpeiden mukaan pinta-asennus-, jatko- tai läpivientikoteloon tai modulaarisiin tai kiinteänapaisiin kosketinosiin.
Kotelon pinnat ja tiivisteet ovat sähköä johtavia. Suojattujen holkkitiivisteiden kanssa niissä on varma EMC-suoja.
Vankoilla HEAVYCON STANDARD D7 -pistoliittimillä siirretään tehoa, signaaleja ja dataa myös ahtaissa tiloissa. Voit valita korroosiota kestävän metallikotelon tai muovikotelon, jossa on kiinteä holkkitiiviste.
Ruuvikierteellä varustetut HEAVYCON D7 -asennuskotelot säästävät huomattavasti aikaa asennuksessa. Ne kiinnitetään kätevästi pyöreisiin seinämäaukkoihin M25- tai M32-vastamutterilla tai ruuvataan moottoreihin ja laitteisiin, joissa on vastaava kierre.
D7-asennuskotelo kiinnitetään seinämään vaatimuksista riippuen helposti kahdella tai neljällä ruuvilla.
Lujat D7-kotelot kestävät korroosiota luotettavasti ja suojaavat optimaalisesti pölyltä ja vedeltä. Pistoliitäntä kestää hankalia sääolosuhteita ja on tiivis IP67-kotelointiluokkaan asti. Tämä mahdollistaa turvallisen käytön myös ulkona.
D7-kotelon RJ45-kosketinosilla luot kompaktin ja kestävän Interface-liitännän ja siirrät tietoja turvallisesti ja luotettavasti, jopa 10 Gbps nopeudella. RJ45 -pistoliitinsarjat takaavat asiantuntevasti valituilla komponenteilla sovelluksesi nopean ja turvallisen kaapeloinnin. Kotelon holkin halkaistu tiiviste mahdollistaa lisäksi esikalustettujen johtojen helpon sisäänviennin.
Uudet HEAVYCON STANDARD -kotelot koossa D15, D25 tai D50 suojaavat liitäntöjä myös erittäin kapeassa rakenteessa. Vastaavat kosketinosat, myös push-in-liitännällä varustetut, nopeuttavat asentamista.
HEAVYCON COM -koteloiden kompakti rakenne mahdollistaa helpon ja luotettavan kaapeloinnin automaatiotekniikan hajautetuissa rakenteissa. COM-kotelot ovat erittäin vankkoja ja luotettavia riippumatta siitä, onko ne valmistettu muovista vai korkealaatuisesta painevaletusta alumiinista ja onko niissä suora vai sivuun sijoitettu kaapelilähtö.
Lisää käyttöturvallisuutta innovatiivisen maadoituskonseptin ja kosketinosan ulkopuolisen PE-liitännän ansiosta.
Suoja sähkömagneettisia häiriöitä vastaan: johtavat pinnat ja tiivisteet tekevät metallikoteloista EMC-yhteensopivia.
Ota nyt käyttöön HEAVYCON EVO ja säästä materiaali- varastointikustannuksissa. Joustavasti asennettava holkkitiiviste, jossa on bajonettilukitus, korvaa jopa kahdeksan perinteistä kotelon yläosaa. Vinon lähdön ansiosta voidaan käyttää kätevästi kumpaakin
lähtösuuntaa.
Monipuolisen bajonettilukituksen ansiosta kaapelin lähtösuunta voidaan määrittää paikan päällä, ja sitä voidaan muuttaa jälkikäteen. Voit valita suoran tai sivulle sijoitetun lähdön.
HEAVYCON EVO -kotelot vähentävät erilaisten versioiden tarvetta ja siten varastointikustannuksia jopa 70 %. Vain yhdellä kotelolla ja neljällä holkkitiivisteellä toteutat ratkaisut kaikkiin käyttötilanteisiin.
HEAVYCON EVO -pistoliittimille tarkoitettujen monijohdinholkkitiivisteiden avulla voit viedä erilaisia kaapeleita kytkentäkaappiin vaivattomasti ja luotettavasti vain yhden pistoliitännän kautta. Kaapelit vain työnnetään lävistetyn kalvon läpi. IP65-kotelointiluokka taataan kalvotiivisteellä ja nippusidekiinnityksen avulla.
Uusissa EVO TWIN -koteloissa on kaksi joustavaa kaapelilähtöä yhdessä muovikotelossa, mikä tarjoaa tilaa mitä erilaisimmille johtimille.
Kokojen D15 ja D25 EVO-kotelot ovat erittäin kapeita ja suojaavat liitännät ahtaissakin tiloissa. Vastaavat kosketinosat, myös push-in-liitännällä varustetut, nopeuttavat asentamista.
Muoviset M1-yksittäismoduulikotelot sisältävät modulaarisen kosketinosan ja PE-moduulin. Siten ne mahdollistavat erittäin kompaktin liitynnän.
Ruuvilukituksella varustetut vankat HEAVYCON ADVANCE -pistoliittimet sopivat erityisen vaativiin ympäristöihin, kuten offshore-käyttöön ja kemian- tai rautatieteollisuuden käyttöön. Herkät liittymät suojataan luotettavasti myös sähkömagneettisilta vaikutuksilta. Seinämäläpivientiä varten muuten tavallinen asennuskotelo korvataan asennus- ja materiaalikustannuksiltaan edullisemmilla kahdella yksinkertaisella asennuslaipalla. Näin kotelon yläosa tiivistyy suoraan kytkentäkaapin seinämään.
HEAVYCON ADVANCE -liittimiä käytettäessä tavanomaisia asennuskoteloita ei tarvita. Siten kotelot ovat erityisen pitkäikäisiä, kestäviä ja tilaa säästäviä.
Ilman asennuskoteloa säästyy asennus- ja materiaalikustannuksia. Metallikoteloiden matala rakenne ja muovikoteloiden valetut holkkitiivisteet lisäävät säästömahdollisuuksia.
ADVANCE-kotelo voidaan asentaa kahdella asennuslaipalla ja kestävillä, jaloteräksisillä lukitusruuveilla suoraan seinään. Näin saavutetaan hyvä tiiviys, ja samalla luvaton avaaminen vaikeutuu.
HEAVYCON ADVANCE -koteloita on saatavana metalli- ja muoviversioina. Jauhepinnoitetut ulkokäyttöön tarkoitetut kotelot sopivat äärimmäisiin vaatimuksiin.
ADVANCE-koteloita voidaan yhdistellä tarpeen mukaan modulaaristen tai kiinteänapaisten kosketinosien kanssa.
HEAVYCON HPR -kotelo on suunniteltu käytettäväksi kuljetus- ja liikennetekniikassa. Kotelon yläosa sekä asennus- ja pinta-asennuskotelot vastaavat vakiintunutta standardia, joka koskee signaalien ja tehon turvallista siirtoa kiskoajoneuvoissa. Erityisen jauhemaalin ja UV-kestävien tiivisteiden ansiosta ne kestävät aggressiivisia ympäristövaikutuksia. Vankka ruuvilukitus kestää luotettavasti tärinää ja iskuja standardin IEC 61373 / EN 50155 mukaisesti. Luotettava suojaus vettä ja likaa vastaan taataan kotelointiluokalla IP68/IP69K.
Haluatko siirtää erityyppisiä medioita yhden liitännän kautta tai yhdistää johtimia nopeasti sähkökeskuksiin? Phoenix Contactilla on sopivat kosketinosat vankoille pistoliittimille datan, signaalien ja tehon siirtämiseen. Kosketinosamme ovat yhteensopivia ja yhdisteltävissä joustavasti kaikissa yleisesti markkinoilla olevissa kokoluokissa. HEAVYCON modular -kosketinosien avulla voit koota tilaa säästävän teollisuuspistoliittimesi yksilöllisesti. Yhdistele laajasta valikoimastamme sopivat moduulit.
Click-in-lukituksella varustetut HEAVYCON-sarjan push-in-kosketinosat mahdollistavat nyt ensimmäisen kerran vankkojen pistoliittimien asennuksen kokonaan ilman työkaluja. Johdinliitäntään ja koteloon asennukseen ei tarvita ruuvimeisseliä. Tämä on markkinoilla ainutlaatuista ja takaa erittäin helpon käytön sekä säästää tilaa merkittävästi.
Kiinteänapaiset kosketinosamme takaavat täysin yhteensopivan liitännän kaikissa markkinoilla yleisissä kokoluokissa. Niitä on saatavana eri suorituskykyluokissa ja eri liitäntätekniikoilla. Pikaliitäntätekniikat, kuten push-in tai QUICKON-leikkaavaliitäntä, mahdollistavat erittäin nopean johdinliitännän ilman työkaluja.
Helppo push-in-liitäntä: suorapistotekniikan ansiosta push-in-liitäntäiset kosketinosat ovat helppokäyttöisiä, ja ne on erittäin nopea ja turvallinen liittää.
Nopea IDC-liitäntä: säästää johdotusajassa jopa 60 %. Leikkaavan QUICKON-liitännän avulla voit liittää taipuisia ja jäykkiä johtimia ilman esikäsittelyä.
Kompakti puristusliitäntä: puristusliitäntäiset kosketinosat vievät vain vähän tilaa liitoskohdissa.
Yleiskäyttöinen ruuviliitäntä: huoltovapaa ruuviliitäntä täyttää korkeatkin vaatimukset. Johdinliitäntä on kaasutiivis ja kestävä.
Uusien moninapaisten ja modulaaristen push-in-kosketinosien ansiosta voit kytkeä helposti jopa 46 signaalikosketinta yhteen B24-pistoliittimeen
Push-in-liitännällä varustettu PE-adapteri vankoille HEAVYCON-pistoliittimille mahdollistaa suojajohtimen helpon liittämisen. Asennus tapahtuu helposti ilman työkaluja suoraan kiinni työntämällä, myös kytkentäkaapin sisäpuolelta.
Kaksoisjohdinliitännän sisältävissä TWIN-moduuleissa on tilaa säästävä silloitustoiminto potentiaalin jakamiseksi suoraan pistoliittimessä.
Estä samojen, vierekkäin olevien pistoliittimien sekoittuminen keskenään tai virheellinen kytkentä. Koodauspulttien, -kynien ja -rasioiden kaltaisiin koodausmenetelmiin verrattuna saat valmista hetkessä kiinnittämällä vain muoviprofiilit HEAVYCON-kosketinosien koodausuriin.
Liitinadapterit ovat täydellinen perinteisen riviliittimen ja kosketinosan symbioosi. Asenna liitinadapteri kytkentäkaapin seinämään. Pistoliitin kytketään ulkopuolelta. Liitinadaptereita on saatavana ruuvi- ja push-in-liitäntätekniikalla.
HEAVYCON modular -kosketinosien avulla voit räätälöidä oman pistoliittimesi. Yhdistämällä mitä erilaisimpia liitäntärajapintoja yhteen koteloon toteutetaan helposti erittäin kompakti liitäntä. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluu kosketinosia tehon, signaalien ja datan siirtoon sekä pneumatiikan sovelluksiin.
HEAVYCON modular mahdollistaa tilaa säästävien pistoliittimien yksilöllisen kokoonpanon: valikoimassamme on moduuleja jopa 200 A:n virroille, 2 500 V:n jännitteille, 25-napaiseen signaalinsiirtoon, turvalliseen tiedonsiirtoon sekä osia pneumatiikan sovelluksiin.
Asenna kaikki moduuliyhdistelmät nopeasti ja helposti ilman työkaluja innovatiivisen Snap-in-kehyksen avulla. Napsauta kosketinosat paikoilleen – valmis. Moduulit kiinnittyvät sivuilla oleviin jousiin ja pysyvät varmasti paikoillaan.
Suora liitäntä ilman työkaluja: push-in-liitäntäiset kosketinosat mahdollistavat vaivattoman ja tärinänkestävän johdinliitännän.
HEAVYCON-sarjan vankoille pistoliittimille tarkoitetuilla suurvirtakosketinosamoduuleilla voit siirtää luotettavasti jopa 200 A:n ja 1 000 V:n tehoa. Puristuskoskettiminen innovatiivinen lukitus ja lukituksen avaus tapahtuvat ilman työkaluja.
Siirrä tietoja nopeasti ja turvallisesti: HEAVYCON-datakosketinosamoduulit tarjoavat lisää vaihtoehtoja luotettavaan ja suorituskykyiseen tiedonsiirtoon. Mb- ja Gb-moduulit tukevat monenlaisia kaapeleita ja suojauskonsepteja. USB-liitännät integroidaan suoraan pistoliittimeen patch-kaapelin ansiosta.
Vankoissa HEAVYCON-pistoliittimissä käytettävien modulaaristen push-in-kosketinosien kompakti liitintila säästää paljon tilaa ja suurentaa pakkaustiheyttä. Moninapaisissa osissa on tilaa 12 koskettimelle moduulia kohti tai Twin-moduulia käytettäessä myös kaksoisjohdinliitäntä. Siten yhteen teollisuuspistoliittimeen voidaan liittää jopa 72 kosketinta.
Tehokas ja luotettava energianjakelu on välttämätöntä datakeskuksille. Kaapelointitiheyden kasvaessa myös helposta ja tilaa säästävästä asennuksesta on kuitenkin tulossa yhä tärkeämpää. Teollisuuspistoliittimet korvaavat yhä useammin perinteiset CEE-pistokytkimet datakeskusten energianjakelussa. Vankoilla HEAVYCON-pistoliittimillä on useita vakuuttavia etuja.
Hajautetut päällisrakenteet säästävät tilaa kytkentäkaapissa ja vähentävät kaapelointia. Innovatiiviset HEAVYCON MWF -kosketinosamoduulit mahdollistavat toiminnallisuuden siirtämisen kytkentäkaapista kentälle. Monitoiminen erotusalue ja kaksinkertainen toimintoura ovat 5-napaisten kosketinosien keskeisiä ominaisuuksia. Nopea ja yksilöllinen potentiaalinjako on mahdollista pistosiltojen avulla. Erotusalue mahdollistaa sulake-, komponentti- ja eristepistokkeiden joustavan käytön. Näin voidaan toteuttaa esimerkiksi yksinkertainen energian välitys ja piirien suojaus.
HEAVYCON-lukituskehykset - pistojärjestelmien aikaa säästävä asennus ja huolto. Uivasti laakeroidut pistukat ja lukituskehyksen ohjaustappi mahdollistavat pistoliittimien turvallisen kytkennän ympäristöissä, joissa liitännät eivät ole näkyvissä. Kestävä kehys kalustetaan modulaarisilla kosketinosilla. Yksilöllinen liitäntä syntyy erilaisten tiedonsiirtovälineiden yhdistelmästä yhdessä kehyksessä.
HC-CES-sovitinholkkien avulla voidaan yhdistää modulaarisen kaapeleiden CES-läpivientijärjestelmän sekä HEAVYCON-teollisuuspistoliittimien edut. Kytkentäkaappiin voidaan viedä helposti ja aikaa säästäen useita moninapaisia johtoja ja siirtovälineitä vain yhden pistoliitettävän liitännän kautta. Johtoja voidaan lisätä tai vaihtaa vaivatta jälkikäteen. Sovitinholkit on helppo asentaa B16- ja B24-kokoiseen asennuskoteloon. Turvallinen tiivistys ja vedonpoisto tapahtuu kaapeleiden läpivientijärjestelmällä CES.
Pistoliitettävät HEAVYCON CME -kaapelijatkokset lisäävät tehokkuutta kytkentäkaappien johdotuksessa. Säästä aikaa ja rahaa johdottamalla jo liitinkiskon valmistuksessa jopa 108 johdinta kaapelijatkoksen avulla. Yhdistä johtosarjat kytkentäkaapissa kätevästi helpolla pistokytkennällä.