Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 16+PE, size: B16, number of connections per position: 2, Pin, Push-in connection, 500 V, 16 A, 0.25 mm2 ... 1.5 mm2, application: Power