Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Connector, number of positions: 8, power contacts: 0, control contacts: 8, Socket, Crimp connection, 48 V, 5 A, 0.09 mm2 ... 0.52 mm2, external cable diameter:3 mm ... 9.5 mm, application: Data/signal