Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, application: Ex, external cable diameter 11.1 mm ... 20 mm, shielding: no, connecting thread: M25 x 1.5, color: silver-colored