Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Cable gland, material for screw connection: Stainless steel 316L, application: Ex, external cable diameter 40.4 mm ... 53.1 mm, shielding: yes, connecting thread: M50 x 1.5, color: silver-colored