Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
Data connector, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, shielded, Plug angled M12, coding: D, Insulation displacement connection, knurl material: Brass, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm