Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
Data connector, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, unshielded, Plug angled M12, coding: A, Push-lock spring connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, external cable diameter 4 mm ... 8 mm