Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
D-SUB connector, 9-pos., pin, 90° cable outlet, bus system: PROFIBUS DP up to 12 Mbps, termination resistor can be switched on via slide switch, pin assignment: 3, 5, 6, 8; IDC terminal block connection