Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
Device connector rear mounting, 5-position, Pin, straight, M12-SPEEDCON, A-coding, Wave soldering, this item is expected to be lead-free from Q3 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance