Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
Data connector, Ethernet CAT6A (10 Gbps), PROFINET CAT6A (10 Gbps), 8-position, shielded, Plug angled M12, coding: X, Crimp connection, knurl material: Zinc die-cast, tin-plated, external cable diameter 6.5 mm ... 10 mm, without crimp contacts