Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
Filtered RJ45 PCB connectors, 1x1 single-port, connection direction of the connector to the PCB: 90 °, Tab up, Shielded, LED (green, yellow), number of positions: 8, 1 Gbps, THT-THR, THD, Reflow, IP20, type of packaging: Tape and Reel