Jätevedenkäsittely Energiatehokas ja resursseja säästävä jätevedenkäsittely integroiduilla automaatioratkaisuilla – uusiin rakennuksiin ja olemassa oleviin jätevedenpuhdistamoihin.

Ilmakuva jätevedenpuhdistamosta
Erikoistunut henkilöstö jälkiselkeytysaltaalla

Automaatioratkaisut kestävään jätevedenhallintaan

Jätevedenkäsittelyllä on tärkeä osuus asuinympäristömme suojelussa, sillä veden saastuminen aiheuttaa vaaran ihmiselle ja luonnolle. Jäteveden tehokas käsittely ja uudelleenkäyttö useaan kertaan säästää luonnonvaroja, ja siitä on myös monia taloudellisia etuja.

Tulevaisuuteen suuntautuvana jätevesialan ratkaisujen tarjoajana vesiluonnonvarojen vastuullinen käyttö on meille erittäin tärkeää. Jätevesien kestävään käsittelyyn tarvitaan erityisen tehokkaita jätevedenpuhdistamoita, jotka täyttävät kaikki vesioikeudelliset vaatimukset. Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa automaatioratkaisuja kestävään jätevedenhallintaan. Asiantuntijatiimimme on tukenasi järjestelmätekniikassa – niin uusissa asennuksissa kuin olemassa olevien jätevesijärjestelmien optimoinnissa.

Interaktiivinen kuvakartta: Jätevedenkäsittelyn vaiheet
Tulovirtauksen säätö
Syöttöjärjestelmien, hulevesijärjestelmien ja pumppaamoiden ohjausratkaisut varmistavat tarpeen mukaisen tulovirtauksen jätevedenpuhdistamoon.
Lisätietoa tulovirtauksen säädöstä
Tulovirtauksen säätö
Mekaaninen esipuhdistus
Phoenix Contact tarjoaa ohjausratkaisuja, luonnostaan vaarattomia tulo- ja lähtömoduuleja, tiedonsiirtoratkaisuja sekä ohjelmistokirjastoja, jotka vastaavat esipuhdistusvaiheen suuria vaatimuksia.
Lisätietoa mekaanisesta esipuhdistuksesta
Mekaaninen esipuhdistus
Biologinen puhdistus
Prosessisuureiden tarkka säätely on jäteveden optimaalisen puhdistusprosessin edellytys. Phoenix Contact kehittää erityisiä ohjelmistokirjastoja jätevesitekniikan ohjaamiseen ja valvontaan.
Lisätietoa biologisesta puhdistuksesta
Biologinen puhdistus
Jälkiselkeytys
Järjestelmän eri vaiheiden ja kenttälaitteiden tiedonsiirrolla ohjaustasolle asti varmistetaan jälkiselkeytyksessä veden laadun jatkuva testaus. Phoenix Contactin ratkaisut varmistavat keskeytymättömän toiminnan.
Lisätietoa jälkiselkeytyksestä
Jälkiselkeytys
Lietteenkäsittely
Tehokkuus, läpinäkyvyys ja prosessiturvallisuus ovat etusijalla jätevesilietteen kuivausprosessissa. Optimaalinen lietteenhallinta vaatii turvallista saostustornin ja lietepumpun ohjausta.
Lisätietoa lietteenkäsittelystä
Lietteenkäsittely

Yhteystiedot

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Autan teitä mielelläni tekemään järjestelmistänne ja prosesseistanne avoimempia ja resurssitehokkaampia.

Referenssit


Vesihanat

EW Wasser GmbH tuottaa päivittäin noin 5,8 miljoonaa litraa juomavettä noin 45 500 ihmiselle. Jätevedenkäsittely on järjestetty 72 000 asukasta varten, ja viemäriverkostoa on käytössä yhteensä 894 kilometriä. Elektroniset ylivirtasuojat suojaavat turvallisesti ja luotettavasti ylikuormitus- ja oikosulkuvirroilta. EW Wasser GmbH:n vesi- ja jätevesihuoltoyhtiössä ne lisäävät järjestelmän läpinäkyvyyttä ja varmistavat vesi- ja jätevesihuollon luotettavasti ja tehokkaasti.

Miksi jätevesialan asiakkaamme ovat valinneet toimittajakseen Phoenix Contactin

Kokonaisvaltainen järjestelmä – se oli Konstanzin jätevedenpuhdistamon modernisointiprojektista vastaavien henkilöiden toivomus. Jätevedenpuhdistamossa käytetään nyt innovatiivista tekniikkaa, mm. langattomia ratkaisuja, jonka avulla järjestelmään liitetään esimerkiksi vaikeapääsyisiä alueita, kuten liikkuvia allassiltoja.