Lietteenkäsittely jätevedenkäsittelyssä Lisää järjestelmien energiatehokkuutta ja luotettavuutta hyödyntämällä jätevesilietteen käsittelyn valvonta- ja ohjausratkaisujamme.

Huoltohenkilöstö valvoo lietteenkäsittelyä

Haaste


Selkeytysallas ja saostustorni

Korkeat energiakustannukset ja kattavat turvallisuusvaatimukset

Erilaisille lietteenkäsittelymenetelmille (kuten mädätykselle, sakeutukselle, stabiloinnille ja kuivaukselle) asetetaan jatkuvasti uusia vaatimuksia. Tehokkuus, läpinäkyvyys ja prosessiturvallisuus ovat etusijalla jätevesilietteen kuivausprosessissa. Optimaalinen lietteenhallinta vaatii järjestelmiä tehokkaampaan poiston suunnitteluun sekä turvallista saostustornin ja lietepumpun ohjausta

Ratkaisu


Kytkentäkaappi sekoittimen ohjaukseen
Saostustorni
Prosessien visualisointi paluulietteen pumppaamossa
Kytkentäkaappi sekoittimen ohjaukseen

Jätevedenpuhdistamon säästömahdollisuuksia voidaan löytää helposti keräämällä ja tallentamalla energiatietoja ja analysoimalla energiatilannetta. Tähän tarkoitukseen käytetään virranmittauslaitteitamme, jotka tallentavat tarvittavat mittausarvot ja lähettävät ne valvomoon. Yhteisillä rajapinnoilla, kuten Modbus, PROFIBUS ja PROFINET välitetään tietoa prosessin tehokkuudesta.

Saostustorni

Saostustornin jätevesilietteen optimaalisen aerobisen hajoamisen kannalta tarvitaan luotettavaa lämpötilan ja paineen seurantaa. Mittausarvot lähetetään suoraan ohjelmoitavaan logiikkaohjaimeen ATEX-hyväksynnällä varustettujen lähettimien avulla. Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit mahdollistavat toimilaitteiden tehokkaan säätelyn. Anturit on helppo integroida protokollamuuntimen ja HART-protokollan avulla.

Prosessien visualisointi paluulietteen pumppaamossa

Valmiit ohjelmistotoimintomoduulit vähentävät ruuvikuljettimien ja pumppujen taajuusmuuttajien ohjaukseen tarvittavaa työtä paluulietteen pumppaamossa. Järjestelmän visualisointi voidaan toteuttaa helposti maksuttomalla PLCNext Engineer -työkalulla. Valmiit visualisointisymbolit ovat saatavilla toimilaitteille, kuten moottoreille, pumpuille ja puhaltimille.

Ohjelmistoratkaisu Water Functions

Dekantterien turvakonsepti

Interaktiivinen kuvakartta: dekantterien turvakonsepti
Turvallisuus-PLC PROFIsafe-verkoille
PROFIsafe-laitteita hallitaan keskitetysti korkeamman tason suojatulla ohjausjärjestelmällä. Näin ollen turvallisten ryhmien tai turvallisten yksittäissammutusten suorittaminen on mahdollista. Järjestelmän käydessä ylikierroksilla tai painettaessa hätäpysäytyslaitetta PROFIsafe-ohjain aiheuttaa poiskytkennän Profisafe-laitteiden kautta. Dekantterien moottorit ja ketjutetut aggregaatit, kuten lietepumput, pysäytetään.
Lisätietoja turvallisuuteen liittyvistä ohjauksista
Turvallisuus-PLC PROFIsafe-verkoille
Moottorinhallintayksiköt
Tunnista kriittiset kuormitustilat ajoissa ja suojaa samalla moottoria ja arvokkaita järjestelmän osia.
Moottorinhallintayksiköt
Turvareleet ja anturit
Haluatko integroida turvajärjestelmiä, joilla pyritään minimoimaan häiriöitä ja seisokkeja? Turvareleillä voit ottaa turvatoimintoja turvallisesti käyttöön koneissa ja järjestelmissä. Ne valvovat hätäpysäytyspainikkeiden, valoverhojen ja turvaovikytkimien signaaleja ja käynnistävät kehotuksesta turvallinen tila.
Lisätietoa turvareleistä ja antureista
Turvareleet ja anturit
Turvallinen etätiedonsiirto
Tarjoamme sopivat teollisuuden reitittimet ja kyberturvallisuusratkaisut, jotta voit kommunikoida koneiden ja järjestelmien kanssa turvallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Katso lisätietoja teollisuusreitittimistä ja kyberturvallisuudesta
Turvallinen etätiedonsiirto

Edut

  • PLCNext Engineer pienentää vaivannäköä toimilaitteiden visualisoinnin toteuttamisessa

  • Räätälöity raportointi joustavan tietojen keruun ja analysoinnin ansiosta

  • Jätevesisovellusten turvallisuuskonseptit integroitujen teknologioiden, kuten PROFISafen, avulla

Yhteystiedot


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai laajennushankkeissa. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.