Biologinen puhdistus jätevedenkäsittelyssä Lisää järjestelmien energiatehokkuutta ja luotettavuutta hyödyntämällä biologisen jätevedenpuhdistuksen valvonta- ja ohjausratkaisujamme.

Huoltohenkilöstö kaavinaltaan kytkentäkotelon luoda

Haaste


Jätevedenpuhdistamon ilmastusallas

Suuri energiantarve ja vaihtelevat prosessimuuttujat

Biologinen jätevedenpuhdistus on samalla jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessin ydin sekä suurin energiankuluttaja. Prosessisuureiden - kuten ilmastusaltaan happipitoisuuden - tarkka säätely on jäteveden optimaalisen puhdistusprosessin edellytys.

Ratkaisu


Ilmakuva jätevedenpuhdistamosta

Jäteveden optimaalinen puhdistusprosessi

Ohjaukseen ja valvontaan tarkoitettujen ohjelmistokirjastojemme avulla voit lisätä järjestelmän energiatehokkuutta ja luotettavuutta. Kaikki järjestelmän osat, erityisesti mittaus- ja ohjaustekniikka, on helppo integroida ohjelmistoon.
Verkkokomponenttien avulla voit yhdistää joustavasti kaikki järjestelmän osat ja varmistaa turvallisen etäkäytön. Tämän jälkeen voit käyttää tietoja esimerkiksi järjestelmän tarkempaan ohjaukseen tai ennakoivaan kunnossapitoon.

Mobiili päätelaite näyttää prosessidatan

Alan tyypillisten laitteiden helppo integrointi

Water Functions -kirjaston ohjelmoidut toimintomoduulit helpottavat huomattavasti esimerkiksi valmistajasta riippumattomien mittauslaitteiden tai pumppujen ja puhaltimien taajuusmuuttajien liitäntää. Kaikki tärkeä prosessidata, kuten kierrosluku, virrankulutus tai täyttötaso, mitataan luotettavasti PLCnextControl -tuoteperheen ohjauksella ja lähetetään ohjausjärjestelmään. Modulaarinen rakenne mahdollistaa järjestelmän laajentamisen koska tahansa.

Jätevedenpuhdistamon kytkentäkaappi, jossa tuotteet langattomaan tiedonsiirtoon

Langaton tiedonsiirto ilmastusaltaasta valvomoon

Tänä päivänä yhteys valvomoon tai pääsy järjestelmän eri osiin toteutuu nykytekniikalla eri tavoin. Kaapeleiden jälkiasennuksesta aiheutuu kuitenkin erityisesti uudistamisessa usein korkeita kustannuksia. Langattomat tiedonsiirtomenetelmät muodostavat joustavan ja taloudellisen vaihtoehdon prosessitietojen siirtämiseen kentältä valvomoon.

Nykyaikainen langaton tiedonsiirto tuo tarvittavaa joustavuutta kaikkiin tarvittaviin sovelluksiin. Prosessitietoja vaihdetaan PROFINETin ja WLANin kautta yksittäisten laitteistojen, kuten annosteluaseman ja ilmastusaltaan välillä. Kaikki tärkeät prosessisuureet siirretään turvallisesti valvomoon.

Interaktiivinen kuvakartta: Langaton tiedonsiirto ilmastusaltaasta valvomoon
Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten
Käytä haluamaasi ohjelmointikieltä automaatiota varten ja yhdistä järjestelmäsi pilveen.
Lisätietoa automaatiotekniikasta
Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten
Turvallinen etätiedonsiirto
Tarjoamme sopivat teollisuuden reitittimet ja kyberturvallisuusratkaisut, jotta voit kommunikoida koneiden ja järjestelmien kanssa turvallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Katso lisätietoja teollisuusreitittimistä ja kyberturvallisuudesta
Turvallinen etätiedonsiirto
Water Functions -ohjelmistokirjasto
Ohjelmistokirjasto helpottaa ohjelmoitujen toimintomoduulien avulla jäteveden ja juomaveden käsittelyn järjestelmäprosessien mittaamista, ohjaamista ja säätöä.
Lisätietoja Water Functions -ohjelmistokirjastosta
Water Functions -ohjelmistokirjasto

Edut

  • Turvallinen tiedonsiirtotekniikka luotettavaan tiedonsiirtoon mittausasemalta valvomoon
  • Korkeatasoinen tietoturva sertifioitavan tiedonsiirron ansiosta
  • Joustavat siirtomenetelmät eri käyttöalueille: langalliset ratkaisut, kuten DSL, tai GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth ja LoRaWAN

Yhteystiedot

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai laajennushankkeissa. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja yhdessä löydämme optimaalisen ratkaisun.