Mies vesilaitoksen valvomossa

Kokonaisvaltainen vesitalouden prosessien valvonta Water Functions -ohjelmistokirjasto

  • Standardoitu ohjelmisto järjestelmäprosessien helppoon mittaukseen, ohjaukseen ja säätöön

  • Tehokas suunnittelu esivalmisteltujen toimintomoduulien ansiosta

  • Standardoidut protokollat, kuten IEC 60870-5-101,-104 ja OPC UA, turvalliseen etätiedonsiirtoon

  • Tunnetut ja modernit liitännät mahdollistavat yhteyden kaikkiin markkinoilla oleviin ohjausjärjestelmiin avoimuuden ansiosta

  • Nopea moottoreiden, pumppujen, tuulettimien ja venttiilien visualisointi alalle tyypillisillä visualisointiobjekteilla

Warendorfin vedenpuhdistamo

Silmäys prosessiin Warendorfin jätevesilaitos

Warendorfin jätevesilaitoksen paluulietteen pumppaamossa liete pumpataan jälkiselkeytysaltaista kolmella tyhjennysruuvilla korkeammalle tasolle. Sen jälkeen se siirretään edellä oleviin prosesseihin ja mädättämöihin. Erityisesti vesialalle räätälöidyn Water Functions -toimintomoduulikirjaston avulla ylläpitäjä voi valvoa koko selkeytysprosessia ja tarvittaessa puuttua siihen nopeasti. Phoenix Contactin ohjelmistokirjasto antaa vastuussa oleville työkalun, jolla sekä ohjelmointi että paikallinen visualisointi on helppoa.

Vesi ja digitalisaatiokuvakkeet

Tulevaisuuden prosessiautomaatio

Vesialan tekniikoita ja menetelmiä kehitetään ja mukautetaan jatkuvasti. Jotta yrityksen paras mahdollinen tuotantokyky ja taloudellisuus voidaan varmistaa, vaaditaan asennettujen järjestelmien jatkuvaa optimointia ja mukauttamista. Toiminnot, kuten mittausarvojen skaalaus, koneikkojen ohjaus ja järjestelmän hälytysten hallinta tukevat kitkatonta käyttöä. Tiivis yhteistyö vesialan edustajien kanssa ja markkinavaatimusten analysointi tuottavat nykyaikaisia sovelluksia ja ohjelmistoratkaisuja.

Vesitalouden prosessijärjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Jotta näihin vaatimuksiin voidaan vastata, myös Water Functions -sovellusta, joka on toimintavalmis ratkaisu kokonaisvaltaiseen prosessin yleissilmäykseen, kehitetään jatkuvasti.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions Prosessikirjasto vesialalle

PLCnext Engineer -ohjelmistoalustalla käytettävä Water Functions -sovellus laajentaa Phoenix Contactin ohjaustekniikkaa vesi- ja jätevesialan prosessiautomaation toiminnoilla. Ohjelmistokirjasto helpottaa ohjelmoitujen toimintomoduulien avulla jäteveden ja juomaveden käsittelyn järjestelmäprosessien mittaamista, ohjaamista ja säätöä.

Kenttälaitteet, kuten käyttölaitteet, luistit ja läpät on nopea ja helppo yhdistää. Alan tyypillisillä visualisointimoduuleilla voidaan säästää aikaa ja kustannuksia suunnittelun aikana.

Kirjasto sisältää yksinkertaisten sovellusten perustoiminnot, komplekseja käyttö-, venttiili- ja mittausmoduuleja sekä SCADA-järjestelmään liitäntämoduuleja.

Water Functions - Kokonaisvaltaiset konseptit kenttätasolta SCADA-tasolle

Kokonaisvaltaiset konseptit kenttätasolta SCADA-tasolle jäteveden- ja juomaveden käsittelyn sovelluksiin.

Mies suunnittelemassa järjestelmää toimintomoduulikirjaston avulla

Joustava suunnittelu esivalmisteltujen toimintomoduulien ansiosta

Nopea järjestelmäsuunnittelu

Järjestelmäintegraattorit varmistavat laitoksen saatavuuden sertifioidun ja vesialaan mukautetun toimintatavan avulla. Water Functions mahdollistaa nopean ja helpon suunnittelun. Kenttälaitteiden säätö ja hallinta tehdasvalmisteisten toimilohkojen avulla.

Modulaarisen toimintolohkokonseptin ansiosta Water Functions soveltuu erityisesti joustavaan käyttöön. Kytkentäkaappiasennuksessa tarjoamme mahdollisuuden vastata yksilöllisiin tarpeisiin. Kattavien toimilohko-ominaisuuksien ansiosta voit kehittää omia konseptejasi tehokkaasti ja toteuttaa ne helposti.

Vesi- ja jätevesisovellusten käyttötiedot

Vesi- ja jätevesisovellusten käyttötietojen visualisointi

Helppo integrointi

Liitä alalla tavallisesti käytettäviä kenttälaitteita, kuten mittauslaitteita tai pumppujen ja puhaltimien taajuusmuuttajia tehokkaasti prosessikirjaston ohjelmoituihin toimintomoduuleihin.

Erilaiset tekniikat, kuten PROFIBUS, PROFINET, Modbus ja OPC UA mahdollistavat sekä olemassa olevien että uusien kenttälaitteiden vaivattoman liitännän kokonaisjärjestelmään. Kaikki tärkeä prosessidata, kuten kierrosnopeus, virrankulutus tai täyttötasot, tallennetaan luotettavasti PLCNext Controlilla, joka on PLCnext Technologyn PLC, ja lähetetään ohjausjärjestelmään.

Water Functions -kirjaston jatkuva laajentaminen lisää liitäntämahdollisuuksia. Tiivis yhteistyö vesialan laitevalmistajien kanssa varmistaa kenttälaitteiden testatun ja tehokkaan integroinnin.

Water Functions Visu -näyttöruutu

Esivalmistellut visualisointiobjektit helpottavat prosessikuvien laatimista.

Toimintavalmis visualisointi

Moottoreiden, pumppujen, tuulettimien ja venttiilien esitys visualisointitoiminnolla varustetulla laajennetulla Water Functions Visu -ohjelmistoversiolla. Esivalmistellut visualisointiobjektit PLCnext Engineerin HMI-editorille helpottavat vesitalouden prosessikuvien laatimista. HMI-symbolit, kuten valvontadialogit ja hälytyslistat on helppo yhdistää toimintomoduuleihin hälytyshallintaa varten.

Voit valita, miten haluat ohjata toimintomoduuleja: käytä paikallista visualisointia toimittamamme HMI-editorin avulla tai käytä omaa visualisointityökaluasi, joka voidaan liittää OPC UA:n kautta.

Water Functions Visu: SCADA-järjestelmään liitettävät toimintomoduulit

Water Functions Visu sisältää HMI- ja toimintomoduulikirjastot

PLCnext Storen Water Functions -sovellusta käytetään kannettavalla tietokoneella

PLCnext-pohjainen Water Functions -sovellus korvaa Waterworx-ohjelman.

PLCnext Engineerin toimintomoduulit

Water Functions perustuu PLCnext Technology -ekosysteemiin, joka on avoin ohjausympäristö tulevaisuuden automaatioon. Käytä omaa PLCnext Engineer -kehitysympäristöä ja koe tämän järjestelmän avoimuus vesi- ja jätevesisovellusten ohjelmoinnin toteuttamisessa.

Ohjelmistokirjastot PLCnext Engineeriä varten ovat ladattavissa sovelluksena PLCnext Storesta. Ratkaisusovelluksella voit laajentaa suoraan ja helposti ilman erityisiä ohjelmointitaitoja PLCnext Control -ohjausten teknisiä toimintoja teolliseen sovellukseesi.