Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Mies huoltamassa pumppuja ja moottoreita

Ratkaisu pumpunvalvontaan: Pump Monitor Kokonaisvaltainen pumppujen ja järjestelmien valvonta

  • Pumppujen ja moottoreiden joustavat huoltovälit vähentävät kunnossapitokustannuksia

  • Ennakoiva huolto mekaanisten, sähköisten ja hydrodynaamisten mittausarvojen perusteella

  • Energiankulutus pienenee mittaamalla järjestelmän hyötysuhde ja best fit -piste

  • Värähtelyjen ja laakereiden seuranta parantavat järjestelmän käytettävyyttä

Pump Monitor -kytkentäkaappiratkaisu Konstanzin jätevedenpuhdistamossa

Pump Monitor -järjestelmän asennusvalmis kytkentäkaappi

Konstanzin jätevedenpuhdistamon tehokas pumpunvalvonta

24/7-toiminnan ylläpitämistä varten Konstanzin jätevedenpuhdistamon pumppuasemaan on asennettu yhteensä neljä pumppua. Kustannusten alentamiseksi ja ympäristön säästämiseksi pumppaamon jatkuvan käytössä olon lisäksi sitä pitää voida käyttää myös energiatehokkaasti. Phoenix Contactin toimittamasta asennusvalmiista Pump Monitor -kytkentäkaappiratkaisusta Konstanzin jätehuoltolaitoksen päättäjät ovat löytäneet järjestelmän, joka täyttää molemmat vaatimukset helpolla tavalla.

Pumput ja moottorit

Pumppujen käytettävyyden ja tehokkuuden optimointi

Ennakoiva kunnossapito Energiankulutuksen ja kulumisen vähentäminen

Pumput ovat järjestelmän ydin, mutta ne ovat samalla suurimpia energiankuluttajia ja aiheuttavat suuria kunnossapitokustannuksia. Syynä tähän ovat usein jo suunnitteluvaiheessa huonosti valitut tehot tai väärät käyttötavat. Epäsäännöllisesti luetut kunnossapidon parametrit antavat riittämättömän kuvan järjestelmän nykyisestä tilasta, sillä ne ovat hetkellisiä arvoja pitkään jatkuvasta kulumisprosessista aina vikaantumiseen asti.
Ennakoiva kunnossapito tarkoittaa järjestelmien ja koneikkojen jatkuvaa valvontaa modernin anturitekniikan avulla. Kulumisen merkit huomataan ajoissa ja vältetään muiden vahinkojen ja seisokkien syntyminen.

Digitalisointi tuo sekä teollisuuteen että kunnalliseen vesihuoltoon uusia mahdollisuuksia kunnossapidon ja energianhallinnan optimointiin. Ennakoiva kunnossapito on vakiintunut ennaltaehkäisevän huollon konseptiksi.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pump Monitor Enemmän tehokkuutta ja parempaa valvontaa pumppujen ja moottoreiden huoltoon

Järjestelmien ylläpitäjät hyötyvät Pump Monitorin käytöstä järjestelmien paremman käytettävyyden ja kunnossapitokustannusten alenemisen myötä. Asennusvalmis pumpunvalvonnan kytkentäkaappiratkaisu vähentää energiakustannuksia ja samalla järjestelmän kulumista. Integroitu anturimoduuli havaitsee laakerien ja koneiden värähtelyt. Yhteys ylemmän tason ohjausjärjestelmään tapahtuu standardoidusti PROFINET- tai OPC-yhteyden avulla. Integrointi Resylive-verkkoportaaliin tai Proficloud.io-IoT-alustaan on helppo toteuttaa.

Käyttövalmis kytkentäkaappiratkaisu Pump Monitor

Helposti toteutettava ennakoiva kunnossapito käyttövalmiin Pump Monitor -kytkentäkaappiratkaisun avulla

Pumput ja moottorit

Tunnista häiriöt jopa ennen niiden syntymistä

Optimoitu järjestelmäkäytettävyys Värähtelyn ja laakereiden seuranta

Kaikkien tärkeiden mittausarvojen, niin mekaanisten, sähköisten kuin hydraulistenkin parametrien valvonta on välttämätöntä tilan arvioinnin kannalta. Yksi tärkeä parametri on laakereiden ja koneen tärinä. Sitä mitataan ja arvioidaan erittäin tarkoilla koneen ulkopuolelle sijoitetuilla antureilla ja integroidulla anturimoduulilla. Tärkeiden arvojen valvonnan avulla voidaan havaita kehittymässä oleva vaurio kavitaatiosta aina alkavaan laakerin kulumiseen asti.

Järjestelmän käytön kolme pylvästä

Kokonaisvaltainen järjestelmän tilan arviointi mekaanisten, sähköisten ja hydrodynaamisten mittausarvojen perusteella

Vesitekninen laitos, jossa on pumppuja ja moottoreita

Energiatehokkaan järjestelmän toiminnan huomioon ottaminen

Energiankulutuksen vähentäminen Pumpun ja käyttömoottorin järjestelmän hyötysuhteen seuranta

Best Fit -pisteen eli pumppaamon kokonaisjärjestelmän yhden pumpun optimaalisen toimintapisteen tunteminen ja sen jatkuva valvonta esimerkiksi kulumisen aiheuttamien muutosten varalta edistää energiatehokasta käyttöä.

Pump Monitor näyttää järjestelmäsi todellisen energiansäästöpotentiaalin. Ratkaisumme määrittää optimaalisen järjestelmän hyötysuhteen ja tarjoaa Best Fit -pisteen tarkkailun. Käyttäjä näkee kaikki tärkeät arvot selkeinä merkkivaloina ja absoluuttisena arvona. Heti muutoksen ilmetessä laajennetussa näkymässä näkyy muutoksen aiheuttaja.

Pylväskaavio - Pumppujen energiansäästöpotentiaali

Pumppujen energiansäästöpotentiaali

Pump Monitorin ohjauspaneeli

Paikasta riippumaton pääsy kaikkiin tärkeisiin tietoihin

Elinkaaren hallinta Ratkaisun integrointi pilvipalveluun

Koska PumpMonitor on yhteydessä Proficloud.io-IoT-alustaan, tiedot ovat aina ja kaikkialla käytettävissä. Älykäs verkotus antaa paremmat mahdollisuudet mittausarvojen analysointiin. Pump Monitor tarjoaa järjestelmän elinkaaren kokonaisvaltaisen hallinnan.

Järjestelmän tämänhetkisen tilan web-visualisointi

Järjestelmän tämänhetkisen tilan web-visualisointi

Ennakoiva pumpun huolto Tilan ja tehokkuuden online-valvonta

Valvo pumppujen ja moottoreiden tilaa milloin ja missä tahansa Pump Monitorin avulla. Pumpunvalvontaratkaisu säästää aikaa ja henkilöstökuluja, koska laitteistoa ei tarvitse tarkastaa paikan päällä. Järjestelmän tila nähdään yhdellä silmäyksellä ohjausjärjestelmääsi muodostetun online-yhteyden sekä integroidun web-visualisoinnin ansiosta.

Älykäs merkkivalotoiminto mahdollistaa nopean ja vaivattoman visuaalisen havainnoinnin. Häiriötilanteissa voit reagoida välittömästi etänä ja estää mahdollisen kulumisen tai seisokin.