Jäteveden mekaaninen esipuhdistus Valvonta- ja ohjausratkaisujemme avulla voit huolehtia jätevedenpuhdistamon ensimmäisestä puhdistusvaiheesta järjestelmää kuluttamatta ja siten, että järjestelmän huollontarve vähenee.

Henkilö suorittamassa mekaanista esipuhdistusta jätevedenpuhdistamossa

Haaste


Virtaamamittarilla varustettu hiekanerotin

Häiriöitä aiheuttavien aineiden poistamisen säätäminen

Tehokas ensimmäinen puhdistusvaihe on edellytys koko jätevedenpuhdistamon luotettavalle toiminnalle. Kiinteiden aineosien poistaminen raakajätevedestä ja lietteestä suojaa seuraavia menetelmänvaiheita tukkeutumiselta ja saostumilta. Tämä edellyttää, että häiriöitä aiheuttavien aineiden poistoprosessit ovat luotettavia.

Ratkaisu


Huoltohenkilöstö tarkastaa jätevedenpuhdistamoa

Järjestelmää vähän kuluttavat ja järjestelmän huollontarvetta vähentävät prosessit

Valvonta- ja ohjausratkaisumme täyttävät mekaanisen esipuhdistuksen prosessien sujumiselle asetetut kattavat vaatimukset. Tarjoamme erittäin kestäviä ja olosuhteisiin mukautettuja laitteisto- ja ohjelmistoratkaisuja kenttälaitteiden säätöön ja ohjaukseen. Meillä on myös räätälöityjä tiedonsiirtoratkaisuja räjähdysvaarallisilla alueilla sijaitsevien käyttölaitteiden valvontaan.

Luonnostaan turvallinen signaalien keruu

Räjähdyksiltä suojaaminen

Ennakoimattomat tapahtumat, kuten tahattomasti järjestelmään päässyt jätevesi, mätänemisprosessit tai onnettomuudet, voivat aiheuttaa räjähdysvaaran milloin tahansa. Harvat ja tiheät välpät ovat erityisen räjähdysvaarallisia laitteistoja jätevesiteknisissä laitoksissa. Luonnostaan turvallinen signaalien keruu soveltuu näiden alueiden suojaamiseen.

Phoenix Contactilta on saatavana kattava valikoima tuotteita räjähdysvaarallisille alueille. I/O-asema asennetaan helposti ja turvallisesti alueelle 2. Anturit ja toimilaitteet erotetaan siitä ja asennetaan tarpeen mukaan alueelle 0, 1 tai 2.

PC:itä jätevedenpuhdistamon ohjauskeskuksessa

Kattava prosessiautomaatio

Toimialakohtaisten kenttälaitteiden (kuten taajuusmuuttajien ja erilaisten mittauslaitteiden) valmistajien kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta Phoenix Contactin Water Functions tarjoaa kätevän integroinnin infrastruktuuriisi. Prosessikirjaston toiminnallisuutta laajennetaan jatkuvasti tekniikan nykyiselle tasolle.

Hyödynnä monipuolisia mahdollisuuksia yhdistää hajautetut asemat turvallisesti valvomoon. Hyödynnä prosessitietojen keskitettyä käyttöä ja jatkuvaa seurantaa suoraan ohjauskeskuksesta.

Interaktiivinen kuvakartta: prosessiautomaatio jätevedenkäsittelyssä
Automaatiotekniikka
Käytä haluamaasi ohjelmointikieltä automaatiota varten ja yhdistä järjestelmäsi pilveen.
Lisätietoa automaatiotekniikasta
Automaatiotekniikka
Water Functions -ohjelmistokirjasto
Ohjelmistokirjasto helpottaa ohjelmoitujen toimintomoduulien avulla jäteveden ja juomaveden käsittelyn järjestelmäprosessien mittaamista, ohjaamista ja säätöä.
Lisätietoja Water Functions -ohjelmistokirjastosta
Water Functions -ohjelmistokirjasto

Edut

  • Yksinkertainen ja nopea: kenttälaitteiden säätö ja ohjaus tehdasvalmisteisten ohjelmistomoduulien avulla
  • Tiedonsiirtoratkaisut jokaiseen infrastruktuuriin räjähdysvaarallisen alueen tekniikalla varustettuina
  • Aina ajantasainen tekniikka Water Functions -ohjelmistokirjaston jatkuvan kehittämisen ansiosta

Yhteystiedot

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai laajennushankkeissa. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja yhdessä löydämme optimaalisen ratkaisun.