Jälkiselkeytys jätevedenkäsittelyssä Varmista paras vedenlaatu – ratkaisuillamme jälkiselkeytysaltaiden luotettavaa seurantaa ja turvallista tiedonsiirtoa varten.

Keskustelu jälkiselkeytysaltaan sillalla

Haaste


Jälkiselkeytysallas

Korkeat vaatimukset vedenlaadulle

Ennen kuin puhdistettu vesi palautetaan luonnolliseen vesikiertoon, laadun on oltava oikea. Veden pH-arvoa, nitraattipitoisuutta ja muita merkityksellisiä arvoja seurataan optimaalisen vedenlaadun varmistamiseksi. Lisäksi tarkastetaan syntyvän lietteen korkeustaso ja sen paluu säädetään tarkasti.

Ratkaisu


Keskustelutilanne jälkiselkeytyksestä

Jälkiselkeytyksen keskeytymätön toiminta

Vedenlaadun jatkuva valvonta edellyttää luotettavaa tiedonsiirtoa laitteistoista ja kenttälaitteista valvomoon.
Tutustu langattomiin ratkaisuihimme tiedonsiirtoon kaukana sijaitsevien ja vaikeapääsyisten laitteistojen kanssa. Järjestelmien turvalliseen käyttöön ja sammutukseen liittyvät konseptit auttavat vaarallisissa tilanteissa.

Jätevedenkäsittelylaitteisto
Automaatio biologisessa fosforinpoistoaltaassa
Jätevedenpuhdistamon kytkentäkaappi, jossa tuotteet langattomaan tiedonsiirtoon
Jätevedenkäsittelylaitteisto

Sekä kaukaiset että vaikeapääsyiset laitteistot ovat haasteellisia turvallisen tiedonsiirron kannalta. Tämä koskee esimerkiksi kaukana sijaitsevia pumppuasemia ja kaivoja sekä pyöriviä osia, kuten kaavinsiltoja tai täyttömäärän valvontaa.

Langaton Radioline-järjestelmä on erityisesti kehitetty teollisuusympäristössä käytettäväksi. Sarjaohjaustiedot sekä standardoidut I/O-signaalit lähetetään luotettavasti. Se tukee kaikkia tavallisia viestintästandardeja, kuten Modbus, PROFIBUS tai PROFINET. Immateriaalioikeudellisesti suojatussa tekniikassa, kuten Trusted Wireless 2.0, protokolla ei ole julkisesti saatavana. Näin tekniikka on suojattu erinomaisesti luvattomalta pääsyltä.

Automaatio biologisessa fosforinpoistoaltaassa

Biologisessa fosforinpoistoaltaassa jätevedessä oleva fosfori poistetaan lietteen sisältämien bakteerien avulla.

CONTACTRON-tuoteperheen 4-in-1-hybridimoottorinkäynnistimet suojaavat luotettavasti moottoreita ja varmistavat keskeytymättömän toiminnan. Integroidut turvatoiminnot täyttävät kaikki hätäpysäytysvaatimukset.

Jätevedenpuhdistamon kytkentäkaappi, jossa tuotteet langattomaan tiedonsiirtoon

PROFIBUS tai PROFINET: jälkiselkeytysprosessin luotettava valvonta takaa optimaalisen vedenlaadun. Valitse WLAN edulliseksi vaihtoehdoksi esim. liukurenkaille. Jälkiselkeytysaltaan prosessisuureet siirretään luotettavasti ylemmän tason ohjaukseen. Vältä häiriöaltista, liukurengasta käyttävää tiedonsiirtoa, johon usein liittyy huomattavia asennus- ja huoltokustannuksia.

Langaton Bluetooth-tiedonsiirto jälkiselkeytyksessä

Interaktiivinen kuvakartta: Langaton Bluetooth-tiedonsiirto jälkiselkeytyksessä
Moottorinhallintayksiköt
Tunnista kriittiset kuormitustilat ajoissa ja suojaa samalla moottoria ja arvokkaita järjestelmän osia.
Moottorinhallintayksiköt
Automaatiotekniikka
Käytä haluamaasi ohjelmointikieltä automaatiota varten ja yhdistä järjestelmäsi pilveen.
Lisätietoa automaatiotekniikasta
Automaatiotekniikka
Turvallinen etätiedonsiirto
Tarjoamme sopivat teollisuuden reitittimet ja kyberturvallisuusratkaisut, jotta voit kommunikoida koneiden ja järjestelmien kanssa turvallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Katso lisätietoja teollisuusreitittimistä ja kyberturvallisuudesta
Turvallinen etätiedonsiirto

Edut

  • Luotettava tiedonsiirto mahdollistaa vaikeapääsyisten järjestelmäosien jatkuvan valvonnan
  • Langaton tiedonsiirto vähentää asennus- ja huoltotöitä
  • Järjestelmän keskeytymätön toiminta, moottorien luotettava suojaus

Yhteystiedot

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Neuvon mielelläni nykyaikaistamis- tai laajennushankkeissa. Hyödynnä monivuotista kokemustamme ja kattavaa palvelutarjontaamme.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.