ST 2,5/2P - Gennemgangsklemme
3042133

tværsnit
deling
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Stiktilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Testet til jernbaneanvendelse
Tilslutning med standard COMBI-stik