PP-H 2,5/11 - Stik
3209963

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 11, poltal: 11, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Rigelige mærkningsmuligheder
Med Push-in Technology COMBI-stikkene til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
Testet til jernbaneanvendelse