Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PP-H 2,5/ 1 - Stik
3209866

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Stikmontage, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Rigelige mærkningsmuligheder
Med Push-in Technology COMBI-stikkene til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
Testet til jernbaneanvendelse