SPE-T1-M12MSM-180-SMD
-
SPE-printkortstik
1363342
SPE-printkortstik, konstruktion: SPE, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 2, materiale: LCP, tilslutningstype: SMD, kabeludgang: lige, farve: sort, Single Pair Ethernet
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken Single Pair Ethernet-standard i IEEE er tilslutningsstikket egnet til?
Kan jeg anvende eksisterende husforskruninger fra M8-/M12-produktprogrammet til denne kontaktindsats?
Ja, eksisterende husforskruninger fra Phoenix Contact er kompatible og kan anvendes. Se i den forbindelse under "Tilbehør" til varen.
Hvilke varianter af husforskruningerne findes der?
Husforskruningerne til kontaktindsatserne fås som bag- og formontage. De findes under "Tilbehør" til varen.
Hvilken aflåsningstype er husforskruningerne egnet til?
Husforskruningerne findes som skrue- og Push-Pull-låsesystem.
Er det også muligt at opnå kapslingsklassen IP6x, når der ikke er sat stik i?
Oplysninger om kapslingsklassen i tilsluttet og ikke tilsluttet tilstand findes ved de tilhørende husforskruninger under "Tilbehør" til varen.
Hvilken bearbejdningsproces er SPE-tilslutningsstikkene egnet til?
Tilslutningsstikkene er egnet til den automatiserede Reflow-bearbejdningsproces med Pick-and-Place.
Hvor finder jeg relevante data om design-in?
Yderligere informationer om design-in findes i de tekniske tegninger under "Downloads".