SPE-T1-M12MS/10,0-99B/M12FS - Netværkskabel
1478375

Netværkskabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polet, PUR halogenfri, grøn, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12-SPE / IP67, til Bøsning lige M12-SPE / IP67, kabellængde: 10 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Fremtidssikker: Standardiserede tilslutningsstik iht. IEC 63171­5 (IP67)
Enkelt integreret: Han- og hunstikvarianter til etablerede induktive sensorer og stikforbindelser uden printkort
Enkel gennemførelse af servicearbejde: M12-tilslutningsstik er stikkompatible med IP20-tilslutningsstik til SPE
Sikkert skærmet: Patchkabel med Advanced Shielding Technology