Single Pair Ethernet M12-patchkabel
SPE-T1- 5,0-99B/M12FS
-
Netværkskabel
1478370
Netværkskabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polet, PUR halogenfri, grøn, skærmet (Advanced Shielding Technology), åpen ledningsende, til Bøsning lige M12-SPE / IP67, kabellængde: 5 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | Single Pair Ethernet |
Poltal | 2 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Bussystem | Ethernet |
Signaltype/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 72 V DC |
Overførselsmedium | Kobber |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Tilslutning 1 | |
Målskitse |
Polbelægning Single Pair Ethernet, 2-polet
|
Konstruktion | Bøsning, 2-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology) |
Poltal | 2 |
Skærmet | ja |
Skærmning | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Materiale Kontakt | Cu |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PP |
Materiale Forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale Grebsdel | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale Pakning | FKM |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 63171-5 |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | 5 m |
Single Pair Ethernet PUR fleksibel grøn [99B] | |
Målskitse |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 2 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Single Pair Ethernet PUR fleksibel grøn [99B] |
Ledningsopbygning | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 2x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,6 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,50 mm ±0,1 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grøn |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid, blå |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 1 par længdesnoet med fillers |
Optisk skærmdækning | 90 % |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Mærkespænding kabel | ≤ 100 V |
Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 44 mm |
Halogenfrihed | efter IEC 60754-1 |
Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
i henhold til CSA FT1 | |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-404 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
-25 °C ... 80 °C (Ved installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 63171-5 |
Bemærk | T1-SPE |
Varenummer | 1478370 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1BJI |
Produktnøgle | AF1BJI |
GTIN | 4063151894603 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 251,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 20,881 kg CO2e |
Dine fordele
Fremtidssikker: Standardiserede tilslutningsstik iht. IEC 631715 (IP67)
Enkelt integreret: Han- og hunstikvarianter til etablerede induktive sensorer og stikforbindelser uden printkort
Enkel gennemførelse af servicearbejde: M12-tilslutningsstik er stikkompatible med IP20-tilslutningsstik til SPE
Sikkert skærmet: Patchkabel med Advanced Shielding Technology
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre