Single Pair Ethernet M12-patchkabel
SPE-T1-M12MS/ 2,0-97B/M12FS
-
Netværkskabel
1364626
Netværkskabel, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-polet, PVC, sort, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12-SPE / IP67, til Bøsning lige M12-SPE / IP67, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel konfektioneret |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | Single Pair Ethernet |
Poltal | 2 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Bussystem | Ethernet |
Signaltype/kategori | Single Pair Ethernet CAT A (ISO/IEC 63171), 10 Mbit/s |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Mærkespænding UN | 72 V DC |
Overførselsmedium | Kobber |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Tilslutning 1 | |
Målskitse |
Polbelægning Single Pair Ethernet, 2-polet
|
Konstruktion | Stik, 2-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology) |
Poltal | 2 |
Skærmet | ja |
Skærmning | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Materiale Kontakt | Cu |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PP |
Materiale Forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale Grebsdel | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale Pakning | FKM |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 63171-5 |
Tilslutning 2 | |
Målskitse |
Polbelægning Single Pair Ethernet, 2-polet
|
Konstruktion | Bøsning, 2-polet, skærmet (Advanced Shielding Technology) |
Poltal | 2 |
Skærmet | ja |
Skærmning | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
Materiale Kontakt | Cu |
Materiale Kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale Kontaktholder | PP |
Materiale Forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale Grebsdel | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale Pakning | FKM |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 63171-5 |
Ledningslængde | 2 m |
Single Pair Ethernet PVC fleksibel sort [97B] | |
Målskitse |
|
UL AWM Style | 2095 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 2 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | Single Pair Ethernet PVC fleksibel sort [97B] |
Ledningsopbygning | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
Ledningsopbygning signalledning | 7x |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 2x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,65 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,10 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | sort |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | Skummet PE |
Enkeltleder, farve | hvid, blå |
Vægtykkelse yderkappe | 0,55 mm |
Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
Samlet kabelføring | 1 par længdesnoet med fillers |
Optisk skærmdækning | 80 % |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 59,4 Ω/km |
Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 20 MHz) |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 21 mm |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til FT-2 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 63171-5 |
Bemærk | T1-SPE |
Varenummer | 1364626 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1BJI |
Produktnøgle | AF1BJI |
GTIN | 4063151711313 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 109,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 222 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 3,936 kg CO2e |
Dine fordele
Fremtidssikker: Standardiserede tilslutningsstik iht. IEC 631715 (IP67)
Enkelt integreret: Han- og hunstikvarianter til etablerede induktive sensorer og stikforbindelser uden printkort
Enkel gennemførelse af servicearbejde: M12-tilslutningsstik er stikkompatible med IP20-tilslutningsstik til SPE
Sikkert skærmet: Patchkabel med Advanced Shielding Technology
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre