Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTV 2,5-QUATTRO-MT - Knivskilleklemme
1079070

Knivskilleklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Armskilleklemmernes sikre endeposition gør, at knivskilleklemmernes koblingstilstande er kontinuerligt sikrede og altid kan kendes entydigt
Strømkredsene kan nemt åbnes med en standardskruetrækker
Overskuelig fortrådning takket være ledningstilførsel gennem siden
Den kompakte konstruktion muliggør fortrådning på mindst mulig plads
Push-in tilslutningsklemmerne udmærker sig gennem egenskaberne i CLIPLINE complete-systemet
Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer