PTIO 1,5/S/4-LED 24 RD - Sensor-/aktuatorklemme
3244517

Sensor-/aktuatorklemme, Med rød kontrollampe, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 13,5 A, antal tilslutninger: 5, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads