SACC-M12FS-4PL SH CCL - Datastik
1424700

Datastik, CC-Link (10 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Bøsning lige M12, kodning: A, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidsbesparende Push-Lock tilslutning: Til- og frakobling af ledninger uden værktøj med åbning af kontaktvippearm
Intuitiv tilslutning: Enkel sammenkædning af de enkelte ledere med farvemæssig og numerisk mærkning af kontaktvippearm
Integreret Push-in Technology: Enkel fortrådning af massive og forbehandlede ledere med enkel, direkte tilslutning
Stød- og vibrationssikker forbindelse: Veldokumenteret fjederkraftteknik garanterer en fast og sikker kontaktering
Sikkert skærmet: Pålidelig 360° skærmtilslutning, også under ekstrem mekanisk belastning