RSCWE 6-3/14 - Prøvepolliste
3969928

Prøvepolliste, mærkespænding: 400 V, antal tilslutninger: 28, poltal: 14, tilslutningstype: Ringkabelsko, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, monteringstype: Vægmontage, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende takket være kompakte, modulært opbyggelige prøvestik
Økonomisk takket være behovstilpasset, modulær konstruktion og anvendelse af det standardiserede CLPLINE complete-tilbehør
Maksimal sikkerhed med forkontakterende og automatisk konverterkortslutning
Den integrerede, robuste afbryderstiftkontakt er konstrueret til at kunne imødekomme strenge krav, brugen af førsteklasses materialer sikrer overførslen af signalstrømme, også efter mange aktiveringer