Board-to-board-tilslutningsstik

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FINEPITCH til enhedsintern forbindelse af printkort

Med Board-to-board-stikkene i serien FINEPITCH​ kan ​Phoenix Contact tilbyde skærmede og uskærmede løsninger til signal- og dataoverførsel​. Realisér individuelle printkortudformninger i alle mål med forskellige konstruktioner, stablingshøjder og poltal med forskellige delinger fra 0,635 mm til 2,54 mm. Også mezzanine​ og ​koplanare forbindelser samt mother-daughter-cards​ er mulige.

Mere information

Dine fordele

  • Variationer: Board-to-board-tilslutningsstik i skærmede og uskærmede udgaver
  • Et dobbeltsidigt kontaktsystem sikrer pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser
  • Fleksibelt apparatdesign: Forskellige poltal, udformninger og stabelhøjder med en høj overstiksikkerhed
  • Skærmning med delingen 0,8 mm: Udmærkede EMC-egenskaber
  • Mange forskellige forbindelser: ​Mezzanine​ og ​koplanare forbindelser, mother-daughter-cards​ samt forbindelser med fladledning med delingen 1,27 mm​
Motiv af Board-to-board-tilslutningsstik: Forbindelser i alle dimensioner

Den rigtige forbindelse til et fleksibelt apparatdesign

Den mangepolede serie FINEPITCH muliggør den ideelle løsning til industriegnede printkortforbindelser. Du har muligheden for særdeles fleksibelt at arrangere printkortene i din enhed. I FINEPITCH's alsidige produktsortiment kan du finde løsninger til en pladsbesparende signal- og dataoverførsel. Endvidere har de skærmede udgaver udmærkede EMC-egenskaber.

Nye produkter

Kompakte Board-to-board-tilslutningsstik i FS-serien
Uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP
Skærmede Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP
Board-to-board-tilslutningsstik i FQ-serien med delingen 1,27 mm
Board-to-board-tilslutningsstik i FQ-serien med delingen 2,54 mm

Kompakte Board-to-board-tilslutningsstik i FS-serien

High-Speed-dataoverførsel med 0,635 mm deling

De pladsbesparende Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635 muliggør mezzanine printkortanordninger med High-Speed-dataoverførselshastigheder op til 20 Gbit/s. Forskellige poltal og stablingshøjder muliggør en høj grad af frihed under udarbejdelsen af enhedsdesignet.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Med 0,635 mm deling
  • 20- til 80-polet
  • Stablingshøjder: 6 mm … 16,6 mm
  • Datahastigheder op til 20 Gbit/s
  • Strømme op til 0,5 A
  • Stikcykler: 50
  • Testspænding: 250 V AC

Her er fordelene

  • Design-in-support ved udvikling af enheder gennem M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveservice
  • Omkostnings- og pladsbesparelse takket være gennemgående produktprogram i forskellige stablingshøjder
  • Easy Mating gennem integrerede føringssko og tolerancekompensation for fejlfri produktion
  • Tidsbesparelse i udviklingsprocessen takket være kundespecifikke simuleringer mht. dataintegritet

Robuste Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP

Uskærmede varianter med delingen 0,8 mm

Uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 er den ideelle løsning til ​industriegnede printkortforbindelser. De vandrette og lodrette varianter giver en høj grad af frihed i husdesignet og muliggør automatiseret optisk kontrol (AOI) efter SMT-processen.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Med 0,8 mm deling
  • 12- til 80-polet
  • Stablingshøjder: 6 mm … 18 mm
  • Datahastigheder op til 16 Gbit/s
  • Strømme op til 1,7 A
  • Stikcykler: 500
  • Testspænding: 500 V AC

Her er fordelene

  • Et dobbeltsidigt kontaktsystem sikrer pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser
  • Fleksibelt apparatdesign: Forskellige poltal, udformninger og stablingshøjder med en høj overstiksikkerhed.
  • Robusthed: ScaleX-teknologi for høj toleranceudligning og beskyttelse af kontakterne
  • Båndemballage og Pick-and-Place-pads til automatiserede SMT-processer

Robuste Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP

Høj EMC-beskyttelse i delingen 0,8 mm

Skærmede Board-to-board-stik i serien FP 0,8 er den ideelle løsning til ​industriegnede printkortforbindelser. De vandrette og lodrette varianter giver en høj grad af frihed i forbindelse med apparatdesign og egner sig pga. EMC-skærmningen til mangepolet signal- og dataoverførsel.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Med 0,8 mm deling
  • 12- til 80-polet
  • Stablingshøjder: 6 mm … 18 mm
  • Datahastigheder op til 16 Gbit/s
  • EMC-skærmning
  • Strømme op til 1,7 A
  • Stikcykler: 500
  • Testspænding: 500 V AC

Her er fordelene

  • Et dobbeltsidigt kontaktsystem sikrer pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser
  • Fleksibelt apparatdesign: Forskellige poltal, udformninger og stablingshøjder med en høj overstiksikkerhed.
  • Robusthed: ScaleX-teknologi for høj toleranceudligning og beskyttelse af kontakterne
  • Datahastigheder op til 16 Gbit/s: Med lukket skærmkoncept for en høj EMC-beskyttelse

Board-to-board-tilslutningsstik i FQ-serien

Stift- og bøsningsdele med delingen 1,27 mm

Universelt anvendelige Board-to-board-tilslutningsstik i FQ-serien med delingen 1,27 mm giver økonomiske løsninger til apparatinterne printkortforbindelser. Med SMD-stift- og bøsningsdele med delingen 1,27 mm kan der udføres mezzanine forbindelser.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Med 1,27 mm deling
  • 10- til 80-polet
  • Stablingshøjder: 6,2 mm … 7,5 mm
  • Strømme op til 1 A
  • Stikcykler: 100
  • Testspænding: 500 V AC

Her er fordelene

  • Et dobbeltsidigt kontaktsystem sikrer pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser
  • Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen
  • Enkelt og omkostningsoptimeret design
  • Egnet til en lang række applikationer

Board-to-board-tilslutningsstik i FQ-serien

Stift- og bøsningsdele med delingen 2,54 mm

Universelt anvendelige Board-to-board-tilslutningsstik i FQ-serien med delingen 2,54 mm giver økonomiske løsninger til apparatinterne printkortforbindelser. Takket være forskellige SMD-stift- og bøsningsdele kan der udføres mezzanin-, coplanar- og mother-daughter-forbindelser.

Her er de vigtigste egenskaber

  • Med 2,54 mm deling
  • 10- til 80-polet
  • Stablingshøjder: 13,6 mm … 14,9 mm
  • Strømme op til 3 A
  • Stikcykler: 100
  • Testspænding: 500 V AC

Her er fordelene

  • Et dobbeltsidigt kontaktsystem sikrer pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser
  • Printkortforbindelser, der er stablede, retvinklede eller i samme plan, giver høj fleksibilitet i enheden
  • Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen
  • Enkelt og omkostningsoptimeret design
  • Egnet til en lang række applikationer

Kompakte BTB-tilslutningsstik med 0,635 mm-deling

Kompakte Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635

Med Board-to-board-tilslutningsstikkene i serien FS med delingen 0,635 mm kan du realisere pladsbesparende printkortforbindelser. High-Speed-dataoverførselshastigheder på op til 20 Gbit/s samt forskellige poltal og stabelhøjder gør apparatudviklingen ekstra fleksibel. Digitale services og individuel rådgivning assisterer dig i udviklingen af din enhed – lige fra produktidé til seriefremstilling.

Din merværdi i serien FS 0,635

Ingeniør ved Design-in af Board-to-board-tilslutningsstik
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635
Integrerede føringssko til enkel sammensætning af stik
High-Speed-datahastigheder til industrianvendelser med meget høje krav
Hurtigere udviklingsproces takket være kundespecifikke simuleringer på forhånd
Ingeniør ved Design-in af Board-to-board-tilslutningsstik

Du kan regne med os: Vi leverer omfattende tekniske data samt CAD-modeller og ECAD-data til din apparatudvikling. Endnu en bonus til dit daglige arbejde: Med vores vareprøveservice modtager du din produktprøve inden for få dage som direkte gratisforsendelse.

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635

Fleksibilitet, der betaler sig: De kompakte Board-to-board-tilslutningsstik i FS-serien fås med forskellige poltal og stabelhøjder fra 6 til 16,6 mm. Den store grad af frihed ved udformningen af dit apparatdesign gør, at du kan spare plads og omkostninger ved apparatudviklingen.

Integrerede føringssko til enkel sammensætning af stik

Med Easy Mating sørger du for en fejlfri produktion: Ved hjælp af integrerede føringssko sættes tilslutningsstikkene sammen enkelt og pålideligt. Kontakterne har en høj tolerancekompensation, hvilket nedsætter fejlvarekvoten i produktionsprocessen.

High-Speed-datahastigheder til industrianvendelser med meget høje krav

Verden bliver stadig mere netforbundet, hvilket kræver højere og højere datahastigheder. Med vores High-Speed-tilslutningsstik i FS-serien er du optimalt forberedt: Realisér mezzanine printkortarrangementer med dataoverførselshastigheder på op til 20 Gbit/s til industriel anvendelse, hvor der stilles meget høje krav.

Hurtigere udviklingsproces takket være kundespecifikke simuleringer på forhånd

Det hastigt voksende behov for signaltæthed øger kravene til dataintegritet. Kontakt os: På anmodning foretager vi gerne kundespecifikke simuleringer for din applikation. Herved sparer du tid i udviklingsprocessen og understøtter en overførsel med kun moderat tab og refleksion.

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635
Board-to-board-tilslutningsstik i serien FS 0,635 MovingImage

Bliv overbevist om fordelene ved FS-serien

Board-to-board datastik i FS-serien er din kompakte, effektive og økonomiske løsning til apparatudvikling. Overfør datahastigheder op til 20 Gbit/s og strømme op til 0,5 A pr. kontakt over tilslutningsstik med op til 80 poler med en deling på 0,635 mm og stablingshøjder op til 16,6 mm – sikkert og pålideligt takket være høj vinkel- og forskydningstolerance.

Gratis vareprøve
Test Board-to-board-tilslutningsstik
Vil du gerne prøve Board-to-board-stikkene i serien FINEPITCH? – Bestil din personlige vareprøvepakke med det samme. Vi hjælper dig med dit valg og Design-in af printkortstik. Du får kompetent rådgivning vedr. målrettet anvendelse i din applikation. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.
Bestil gratis vareprøve
Eksplosionstegning af Board-to-board-tilslutningsstik på flere printkort over et elektronikhus
Skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm

Skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm

Skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm

Board-to-board-tilslutningsstik i FINEPITCH-serien FP 0,8 er særligt kendetegnet ved deres innovative ScaleX-teknologi. Denne enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse og en høj toleranceudligning ved isætning. Den gode signalintegritet gør den velegnet til High-Speed-dataoverførsler på op til 16 Gbit/s. De skærmede udgaver er optimeret til en særdeles god elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Med disse alsidige egenskaber egner Finepitch-serien FP 0,8 sig fortrinligt til industrielle anvendelser, som kræver robusthed, High-Speed-dataoverførsel og skærmning.

Enestående på markedet er skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik i et og samme produktsortiment. Samme tolerancer, stabelhøjder og mekaniske egenskaber muliggør ensartede procesparametre – specielt ved applikationer, hvor begge varianter anvendes på et printkort. Denne store produktalsidighed giver desuden en maksimal grad af fleksibilitet ved seriens design-in.

De nye, horisontale udgaver gør det muligt at realisere 90-graders positioner af printkortene, hvilket gør langt flere applikationsfelter tilgængelige.

  • Pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser takket være dobbeltsidigt ScaleX-kontaktsystem.
  • Forskellige poltal, udformninger og stabelhøjder med en høj overstiksikkerhed
  • ScaleX-teknologi for høj toleranceudligning og beskyttelse af kontakterne.
  • Fås også med lukket skærmkoncept til høj EMC-beskyttelse.
  • Board-to-board-tilslutningsstik i skærmede og uskærmede udførelser.
Skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm med høj EMC-beskyttelse
Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm YouTube

Skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm med høj EMC-beskyttelse

Board-to-board-tilslutningsstik FINEPITCH med delingen 0,8 mm giver ideelle løsninger til printkortforbindelser i industrien. Tilslutningsstikkene kan nå en dataoverførsel op til 16 Gbit/s, som er beskyttet med det smarte skærmkoncept.

Din merværdi i serien FP 0,8

Dobbeltsidet ScaleX-kontaktsystem
Scale X: Fleksibelt apparatdesign
ScaleX-teknologi
Scale X: Datahastigheder op til 16 Gbit/s
Scale X: Variabilitet for et produktprogram
Dobbeltsidet ScaleX-kontaktsystem

Det dobbeltsidede ScaleX-kontaktsystem muliggør en variabel overstiklængde på 1,5 mm. Det sikrer pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser.

Scale X: Fleksibelt apparatdesign

Forskellige poltal, konstruktioner, stabelhøjder på 6 til 18 mm og fremtidige varianter giver mange friheder under arbejdet med enhedens design.

ScaleX-teknologi

ScaleX-teknologi sørger for høj toleranceudligning og muliggør en husgeometri, hvori beskyttelse af kontakterne er sikret.

Scale X: Datahastigheder op til 16 Gbit/s

Serien FP 0,8 giver en rigtig god signalintegritet – kan vælges med lukket skærmkoncept til høj EMC-beskyttelse.

Scale X: Variabilitet for et produktprogram

De samme tolerancer, stabelhøjder og mekaniske egenskaber for uskærmede og skærmede varianter tillader en lang række anvendelser.

Uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 1,27 mm

Uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 1,27 mm

Uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 1,27 mm

Board-to-board-tilslutningsstik i serien ​FP 1,27 muliggør en ​robust forbindelse mellem printkort i apparatet. Fleksible muligheder for anbringelse af dine printkort. Realiser ​mezzanine​ og ​koplanare forbindelser, mother-daughter-cards​ samt forbindelser med fladledning​.

Dine fordele:

  • Et dobbeltsidigt kontaktsystem sikrer pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser
  • Forskellige poltal, udformninger og stabelhøjder med en høj overstiksikkerhed
  • Kompakte, mangepolede Board-to-board- og Wire-to-board-tilslutningsstik til pladsbesparende apparatdesign
  • Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne

Fleksibilitet til dit apparatdesign Klik på et af de markerede steder for at få flere oplysninger om interne tilslutninger af printkort i serien FP 1,27.

Serien FP 1,27 med forskellige apparatinterne tilslutningstyper for forskellige printkort
Fladkabel
Via et fladkabel og færdigkonfektionerede printkonnektorer med IDC-tilslutning kan du udføre fleksible tilslutninger for to printkort. Den tilhørende stiftdel kan loddes direkte på printkortet.
Fladkabel
Koplanar forbindelse
Med horisontale fjeder- og stiftdele kan du tilslutte koplanare printkort.
Koplanar forbindelse
Mother-daughter-forbindelse
Når du kombinerer vertikale og horisontale udformninger med hinanden, opnår du en retvinklet forbindelse mellem to printkort. Både stiftdele og printkonnektorer fås i begge konstruktioner.
Mother-daughter-forbindelse
Mezzanin forbindelse
For at tilslutte stablede printkort skal du kombinere vertikale fjeder- og stiftdele. Forskellige modulhøjder muliggør printkortafstande fra 8 mm til 13,8 mm.
Mezzanin forbindelse
FINEPITCH-Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 1,27 mm til industrielle printkortforbindelser
Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 1,27 mm YouTube

FINEPITCH-Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 1,27 mm til industrielle printkortforbindelser

Board-to-board- og Wire-to-board-tilslutningsstikkene FINEPITCH giver skærmede og uskærmede løsninger til signal- og dataoverførsel. Med delingen 1,27 mm muliggør de kompakte løsninger til industrieegnede printkortforbindelser på meget lidt plads.

Din merværdi i serien FP 1,27

ScaleX-kontaktsystem
ScaleX: Forskellige poltal, udformninger og stabelhøjder
Tilslutningsstiklodning
Ankermetaller til stabile forbindelser til printkortet
 IDC-printkonnektorer med fladkabel
ScaleX-kontaktsystem

Drag fordel af pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser med det dobbeltsidede ScaleX-kontaktsystem. Den forgyldte kontaktoverflade tillader op til 500 stik- og trækcyklusser, ydeevne 1.

ScaleX: Forskellige poltal, udformninger og stabelhøjder

Forskellige poltal, udformninger og stabelhøjder med en høj overstiksikkerhed muliggør mange forskellige applikationsspecifikke anvendelser.

Tilslutningsstiklodning

Fjeder- og stiftdele har en koplanaritet på ≤0,1 mm.

Ankermetaller til stabile forbindelser til printkortet

Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne. Ankermetaller sikrer en mekanisk stabil forbindelse til printkortet.

 IDC-printkonnektorer med fladkabel

IDC-printkonnektorer med fladkabel gør omgående anvendelse i apparatet muligt. Fjeder- og stiftdelene er pakket i bæltet. Stikkene uden kabler leveres i tray, de færdigkonfektionerede stik i pose.

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FQ

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FQ

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FQ

Universelt anvendelige Board-to-board-tilslutningsstik i serien FQ danner grundlag for kompakte printkortforbindelser inde i enheden. De er kendetegnet ved et applikationsorienteret og omkostningsoptimeret design. Stift- og sokkellister i 1,27 mm og 2,54 mm delinger muliggør mezzanin-, coplanar- og Mother-Daughter-forbindelser.

Dine fordele:

  • Fleksibelt apparatdesign: Høj grad af frihed takket være forskellige delinger, poltal og konstruktioner

  • Sikker positionering: Positioneringstapper på undersiden sørger for pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser

  • Automatisk forarbejdning: Koplanaritet, bælte- eller magasinemballage og Pick-and-Place-pad muliggør automatiseret reflow-lodning.

  • Automatisk kvalitetskontrol: Enkel automatisk optisk inspektion gennem kontakter, der er ført ud under huset

Din merværdi i serierne FQ 1,27 og FQ 2,54

Dobbeltsidet kontaktsystem
Positioneringstap tilslutningsstik
Koplanaritet, bælte- eller magasinemballage og Pick-and-Place-pad
Board-to-board-tilslutningsstik med kontakterne ført ud
Pladeforbindelser
Dobbeltsidet kontaktsystem

Høj grad af frihed for apparatproducenter takket være et dobbeltsidet kontaktsystem, der muliggør pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser.

Positioneringstap tilslutningsstik

Positioneringstapper på undersiden sørger for pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser.

Koplanaritet, bælte- eller magasinemballage og Pick-and-Place-pad

Koplanaritet, bælte- eller magasinemballage og Pick-and-Place-pad muliggør automatiseret reflow-lodning.

Board-to-board-tilslutningsstik med kontakterne ført ud

Kontakter, der er ført ud under huset, muliggør nem automatisk optisk inspektion.

Pladeforbindelser

Et enkelt og omkostningsoptimeret design sikrer økonomiske løsninger til interne printkortforbindelser.

E-paper
Overblik over produktprogrammet for Board-to-board
Board-to-board-tilslutningsstik i serierne FP og FQ giver skærmede og uskærmede løsninger til signal- og dataoverførsel i enheden. Få et overblik over det alsidige produktprogram
Åbn e-paper
Montage af Board-to-board-tilslutningsstik

Egner sig ideelt til en lang række applikationer Fra telekommunikation og bygnings- og industriautomation til IoT-applikationer: Board-to-board-tilslutningsstik gør det muligt at finde pladsbesparende løsninger til signal- og dataoverførsel, f.eks. i disse udvalgte applikationer:

I/O-systemer
Frekvensomformer
PLC'er
Styringer
Human Machine Interfaces (HMI)
Sensorer