FP 0,8/ 20-FV-SL 10,85 - SMD-kantkonnektorer
1545372

deling 0,8 mm
monteringstype SMD lodning
Piktogram
emballering Rem i 24 mm bredde

SMD-kantkonnektor, mærkestrøm: 1,7 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 20, deling: 0,8 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, montering: SMD lodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kompatibelt PCB-fodaftryk muliggør fleksibel udskiftning af skærmet og uskærmet variant
Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser takket være dobbeltsidigt ScaleX-kontaktsystem
Robusthed: ScaleX-teknologi for høj toleranceudligning og beskyttelse af kontakterne
Fleksibelt apparatdesign: Forskellige poltal, udformninger og stabelhøjder med en høj tilslutningssikkerhed.

Ofte stillede spørgsmål


Hvad er ScaleX?

ScaleX er vores registrerede teknologimærke for et patenteret kontaktsystem. Den unikke dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse med to kontaktpunkter. Kontakterne er ekstremt godt beskyttet i huset og giver en høj tolerancekompensation ... Se mere

ScaleX er vores registrerede teknologimærke for et patenteret kontaktsystem. Den unikke dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse med to kontaktpunkter. Kontakterne er ekstremt godt beskyttet i huset og giver en høj tolerancekompensation ved tilslutning, hvilket forlænger forbindelsens levetid. Også når de er tilsluttet, er det muligt at opnå en enestående tolerancekompensation på +/- 0,3 mm, og flere tilslutningsstik kan placeres på et printkort. Dette er en særlig værdifuld egenskab ved ScaleX-teknologien og muliggør helt nye enhedsdesigns.

Se mindre

Hvad gør Board-to-board-tilslutningsstikket FP 0,8 så specielt?

En vigtig specialfunktion i FP 0,8-serien er muligheden for at arrangere flere board-to-board-tilslutningsstik på et printkort. Det giver ny fleksibilitet i enhedsdesignet. Grundlaget for dette er et højt niveau af tolerancekompensation, både under t... Se mere

En vigtig specialfunktion i FP 0,8-serien er muligheden for at arrangere flere board-to-board-tilslutningsstik på et printkort. Det giver ny fleksibilitet i enhedsdesignet. Grundlaget for dette er et højt niveau af tolerancekompensation, både under tilslutning og i tilsluttet tilstand. Takket være ScaleX-teknologi er FP 0,8 en alsidig specialist med hensyn til robusthed, fleksibilitet og variation. Systemet er kendetegnet ved høje dataoverførselshastigheder på op til 52 Gbit/s og en strømværdi på 1,7 A pr. kontakt (ved 20 °C). De skærmede (SH) og uskærmede (SL) varianter med samme footprint muliggør fleksibelt PCB-layoutdesign uden tilpasning, når der skiftes varianter.

Se mindre

I hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 leveres?

Produktfamilien FP 0,8 leveres i fem poltal på 12, 20, 32, 52 og 80, i både skærmede og uskærmede varianter. Andre poltal kan realiseres på forespørgsel.


Kan jeg opnå højere mærkestrøm end 1,7 A pr. kontakt?

Ja, mærkestrømmen er 1,7 A pr. kontakt for et fuldt forsynet tilslutningsstik med 80 poler ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. For en variant med 80 poler og 1,7 A pr. kontakt betyder det f.eks. i alt 80*1,7 A = 136 A. Strømværdikurven viser den te... Se mere

Ja, mærkestrømmen er 1,7 A pr. kontakt for et fuldt forsynet tilslutningsstik med 80 poler ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. For en variant med 80 poler og 1,7 A pr. kontakt betyder det f.eks. i alt 80*1,7 A = 136 A. Strømværdikurven viser den temperaturafhængige strømværdi for forskellige poltal. I praksis forsynes selektive pins ofte, hvilket giver endnu højere strømme pr. kontakt. Eksempel: Ved selektiv forsyning af fire kontakter kan der opnås 3,9 A pr. kontakt, dvs. i alt 4*3,9 A= 15,6 A.
Den afskærmede artikelvariant er også velegnet til strømoverførsel via de to skærmadaptere på siden af artiklen, så der kan overføres 16 A pr. skærmadapter med en variant med 80 poler. En strømværdikurve for skærmadapteren kan også findes i de tekniske data.

Se mindre

Hvordan kan loddekontakterne inspiceres efter reflow-lodning?

SH (shielded) og SL (short layout, unshielded) varianter: CT-scanning eller røntgenanalyse (X-ray) er påkrævet, da kontakterne er placeret under komponenten.
AOI-varianter (unshielded): AOI-kompatible, da kontakterne er ført ud og synlige.


Er de forskellige varevarianter i FP 0,8-serien kompatible med hensyn til fodaftryk?

Varerne i den uskærmede FP 0,8-SL-serie er kompatible med fodaftrykket for de skærmede FP 0,8-SH-varer. Det er derfor muligt at skifte fleksibelt mellem varerne i FP 0,8-SH- og FP 0,8-SL-serien uden at skulle tilpasse PCB-layoutet.... Se mere

Varerne i den uskærmede FP 0,8-SL-serie er kompatible med fodaftrykket for de skærmede FP 0,8-SH-varer. Det er derfor muligt at skifte fleksibelt mellem varerne i FP 0,8-SH- og FP 0,8-SL-serien uden at skulle tilpasse PCB-layoutet.

Se mindre

Hvorfor er der to uskærmede varianter AOI og SL i serien FP 0,8?

Den uskærmede AOI-variant har den fordel, at loddekontakterne er ført ud til den automatiske optiske inspektion.
Den uskærmede SL-variant (uskærmet) har den fordel, at loddekontakterne og dermed fodaftrykket på printkortet er identisk med den skær... Se mere

Den uskærmede AOI-variant har den fordel, at loddekontakterne er ført ud til den automatiske optiske inspektion.
Den uskærmede SL-variant (uskærmet) har den fordel, at loddekontakterne og dermed fodaftrykket på printkortet er identisk med den skærmede SH-variant. Det betyder, at skærmede og uskærmede varianter kan bruges uden at ændre printkortlayoutet. Her kan loddestederne kontrolleres ved hjælp af CT-scanning eller røntgenanalyse.

Se mindre

Gælder den angivne dataoverførselshastighed for alle kombinationer?

Nej, den angivne dataoverførselshastighed refererer til et eksempel på en kombination. Det kan variere afhængigt af kombinationen af varer. Faktorer som forskellige stakhøjder – på grund af længere eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten ... Se mere

Nej, den angivne dataoverførselshastighed refererer til et eksempel på en kombination. Det kan variere afhængigt af kombinationen af varer. Faktorer som forskellige stakhøjder – på grund af længere eller kortere kontakter – påvirker signalkvaliteten og dermed den opnåelige datahastighed. Vi kan samarbejde med dig om at optimere højhastighedsdatatransmissionen til individuelle anvendelser. Du er velkommen til at kontakte os.

Se mindre

Hvor kan jeg finde oplysninger om udvidede luft- og krybestrækninger for at realisere de nødvendige spændingskrav i min applikation?

Minimumsafstandene er angivet i de tekniske data. Vi beregner gerne strækninger for delvist bestykkede tilslutningsstik eller mellem udeladte pins (såkaldte death-metal-parts) på anmodning. Det betyder, at øgede krav til spændingen også kan realiseres.