FP 0,8/ 32-FV-SL 10,85 - SMD-kantkonnektorer
1545374

SMD-kantkonnektor, mærkestrøm: 1,7 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 32, deling: 0,8 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, montering: SMD lodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser takket være dobbeltsidigt ScaleX-kontaktsystem
Robusthed: ScaleX-teknologi for høj toleranceudligning og beskyttelse af kontakterne
Fleksibelt apparatdesign: Forskellige poltal, udformninger og stabelhøjder med en høj tilslutningssikkerhed.

Ofte stillede spørgsmål


Hvad er ScaleX?

ScaleX er det registrerede teknologimærke for vores patenterede kontaktsystem. Den enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse til printkort og en høj toleranceudligning ved isætning.... Se mere

ScaleX er det registrerede teknologimærke for vores patenterede kontaktsystem. Den enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse til printkort og en høj toleranceudligning ved isætning.

Se mindre

Hvad gør Board-to-board-tilslutningsstikket FP 0,8 så specielt?

FP 0,8 er vores universalløsning for forbindelse af printkort i enheder. Board-to-board-tilslutningsstik er takket være vores ScaleX-kontaktsystem en alsidig specialist for robusthed, fleksibilitet og variation. Specielt overbevisende er den høje dat... Se mere

FP 0,8 er vores universalløsning for forbindelse af printkort i enheder. Board-to-board-tilslutningsstik er takket være vores ScaleX-kontaktsystem en alsidig specialist for robusthed, fleksibilitet og variation. Specielt overbevisende er den høje dataoverførsel på op til 52 Gbit/s og strømoverførslen på 1,7 A pr. kontakt (mærkestrøm). En anden fordel: FP 0,8 leveres som skærmet eller uskærmet variant, så den kan anvendes efter dine individuelle behov.

Se mindre

I hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 leveres?

FP 0,8 leveres i poltal på 12, 20, 32, 52 og 80, i både skærmede og uskærmede varianter.


Kan jeg opnå højere mærkestrøm end 1,7 A pr. kontakt?

Overgrænsen for mærkestrøm udgør 1,7 A pr. kontakt for et fuldt belagt tilslutningsstik. Hvis f.eks. fire poler er belagt, kan der opnås 3,9 A pr. kontakt (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).... Se mere

Overgrænsen for mærkestrøm udgør 1,7 A pr. kontakt for et fuldt belagt tilslutningsstik. Hvis f.eks. fire poler er belagt, kan der opnås 3,9 A pr. kontakt (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).

Se mindre

Hvordan kontrolleres loddekontakterne i forbindelse med den skærmede FP 0,8-SH-serie og den uskærmede FP 0,8-SL-serie?

I forbindelse med FP 0,8-SH- og FP 0,8-SL-serien er loddestederne for signalkontakterne placeret under tilslutningsstikkets kunststofhus. Lodderesultatet kan kontrolleres med CT-scanning eller røntgenanalyse.


Er de forskellige varevarianter i FP 0,8-serien kompatible med hensyn til fodaftryk?

Varerne i den uskærmede FP 0,8-SL-serie er kompatible med fodaftrykket for de skærmede FP 0,8-SH-varer. Det er derfor muligt at skifte fleksibelt mellem varerne i FP 0,8-SH- og FP 0,8-SL-serien uden at skulle tilpasse PCB-layoutet.... Se mere

Varerne i den uskærmede FP 0,8-SL-serie er kompatible med fodaftrykket for de skærmede FP 0,8-SH-varer. Det er derfor muligt at skifte fleksibelt mellem varerne i FP 0,8-SH- og FP 0,8-SL-serien uden at skulle tilpasse PCB-layoutet.

Se mindre

Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical... Se mere

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.

Se mindre