På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, PROFINET, M12-tilslutningsstik, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Digitale udgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Metalhus, kapslingsklasse: IP65/IP67