AXL E PN DI16 M12 6M - Digitalt modul
2701516

Axioline E, Digital indgangsenhed, PROFINET, M12-tilslutningsstik, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Metalhus, kapslingsklasse: IP65/IP67

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tilslutning til PROFINET-netværket med M12 stik (D-kodet)
Overførselsrate 100 Mbit/s
Tilslutning af digitale sensorer med M12 stik (A-kodet)
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Kapslingsklasse IP65/67