IB IL PB MA-PAC - Kommunikationsmodul
2700630

Inline-PROFIBUS-master/slave, til tilslutning af et PROFIBUS-bussystem, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), anvendelse kun med PC Worx

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Tilslutning af PROFIBUS over 9-polet D-SUB-bøsning
Driftstype som DP-master eller -slave
Dataoverførselshastighed PROFIBUS fra 9,6 kBit/s op til 12 Mbit/s
Størrelse på PROFIBUS-procesbillede: op til 48 ord ind- og udgangsdata (maks. ti PROFIBUS-slaves) eller 56 ord (maks. tre PROFIBUS-slaves)
Understøttelse af maksimalt ti DP-slaves i drift som DP-master
Ved drift som DP-slave: modulbeskrivelse ved hjælp af GSD-fil, drejekodningskontakt til indstilling af PROFIBUS-adresse, understøttede PROFIBUS-adresser 1 til 125
DIP-switch til indstilling af driftstype, startadfærd, databredde og overførselshastighed til lokalbussen
Diagnose- og statusvisninger
I drift som DP-master: lagring af konfigurationsdata på hukommelsesstik