På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge indgange: 4 (4 indgange til termofølere eller lineær spænding, derudover 1 indgang -5 V til +5 V), tilslutningsteknik: 2-leder (skærmet, snoet parvist), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik