Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et PROFINET-netværk. Den bruges til registrering af digitale signaler.
AXL E PN DI16 M12 6P
-
Digitalt modul
2701510
Axioline E, Digital indgangsenhed, PROFINET, M12-tilslutningsstik, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Kunststofhus, kapslingsklasse: IP65/IP67
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Målskitse |
|
Bredde | 60 mm |
Højde | 185 mm |
Dybde | 30,5 mm |
Borehulsafstand | 198,5 mm |
Information til målangivelserne | Højden er 212 mm inkl. fastgørelseslaske. |
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Materiale hus | Pocan® |
Farve | antracit |
PROFINET | |
Antal grænseflader | 2 |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
Bemærkning om tilslutningstype | D-kodet |
Poltal | 4 |
Overførselshastighed | 100 MBit/s (med autonegotiation) |
PROFINET | |
Modultype | PROFINET-Device |
Systemspecifikke protokoller | PROFINET-protokoller LLDP |
PROFINET-protokoller MRP-Client | |
PROFINET-protokoller DCP | |
PROFINET-protokoller DCE/RPC | |
Understøttede protokoller | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP |
Digital: | |
Betegnelse indgang | Digitale indgange |
Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 og 3 |
Antal indgange | 16 |
Ledningslængde | maks. 30 m (til sensoren) |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik dobbeltbelagt |
Tilslutningsteknik | 4-leder |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 3 mA |
Sensorstrøm for hver kanal | typ. 75 mA (fra US) |
Sensorsumstrøm | maks. 1,2 A (pr. komponent) |
Indgangsfiltertid | < 1000 µs |
Beskyttelseskobling | Overbelasningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse og sensorforsyning |
Produkttype | I/O-komponenter |
Produktfamilie | Axioline E |
Konstruktion | Stand-alone |
Særlige egenskaber | Kunststofhus |
Potentialer | |
Spændingsforsyning US | 24 V DC |
Strømforsyning til US | maks. 4 A |
Strømforbrug ved US | typ. 8 mA |
maks. 1,2 A | |
Forsyning: Modulelektronik og sensorer | |
Betegnelse | Forsyning af modulelektronikken og sensorerne (US) |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, T-kodet |
Poltal | 4 |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | typ. 190 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
maks. 12 A | |
Forsyning: Aktuatorer | |
Betegnelse | Forsyning af aktuatorer (UA) til yderligere enheder |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, T-kodet |
Poltal | 4 |
Forsyningsspænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 31,2 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
Strømforbrug | typ. 3 mA ±15 % (ved 24 V DC) |
maks. 12 A | |
Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: Bustilslutning (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: Bustilslutning (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: Bustilslutning (Ethernet 1) / bustilslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning) / 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning, digitale indgange) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning) / bustilslutning (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning) / bustilslutning (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Vægmontage |
Montageplade |
Varenummer | 2701510 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DRI7DA |
Produktnøgle | DRI7DA |
GTIN | 4046356888066 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 554,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 554 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 9a60ebd7-2851-4dc3-b2b1-106b874d51b6 |
Kompatible produkter
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datastik 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Mærkeskilte 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Powerkabel 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Powerkabel 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Netværkskabel 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Netværkskabel 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Netværkskabel 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Powerkabel 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Powerkabel 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Powerkabel 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Powerkabel 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Powerkabel 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Powerkabel 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Powerkabel 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Powerkabel 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Powerkabel 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fordelerstik 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fordelerstik 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fordelerstik 1523968
-
PROT-M12 SH - Lukkeskrue 1503302
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Netværkskabel 1408639
Dine fordele
Tilslutning til PROFINET-netværket med M12 stik (D-kodet)
Overførselsrate 100 Mbit/s
Tilslutning af digitale sensorer med M12 stik (A-kodet)
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Kapslingsklasse IP65/67
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre