På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Sikkerhedsorienteret, digitalt udgangsmodul, kapslingsklasse IP20, til SafetyBridge-, INTERBUS-Safety og PROFIsafe-systemet. Det har 4 sikre, digitale udgange, som afhængigt af parametreringen har en plus- og en minuskoblende udgang.