Modulet er et Axioline F I/O-modul til anvendelse i det modulære Axioline F I/O-system. Modulet er et modulært I/O-apparat, som kan tilføjes til Axioline F-lokalbussen, så der kan overføres I/O-data til den Axioline F-styring eller buskobler, der er overordnet i forhold til stationen. Det analoge I/O-indgangsmodul med HART-egenskaber samler analoge indgangs- og HART-data fra field-I/O-klemmerne og leverer disse informationer til styringen/buskobleren gennem Axioline F-lokalbussen. Det aktive analoge indgangsmodul giver mulighed for tilslutning af op til 8 HART-egnede, passive analoge indgangssignaler.
AXL F AI8 HART XC 1F
-
Analogt modul
1052434
Axioline F, Analogt indgangsmodul, Aktive analoge indgange: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-funktion, HART-funktion, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatible produkter
Dine fordele
Aktivt, analogt indgangsmodul
Leverer strøm til op til 8 HART-egnede, passive analoge indgangssignaler
Cyklisk adgang til PV, SV, TV, QV og sløjfestrøm
Strømområde: 4 mA ... 20 mA
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)