AXL F SSDOR4/2 1F
-
Sikkerhedsmodul
2702859
Axioline F, Funktionel sikkerhed, Meldeindgange: 2, Udgangene OUT24V_0 og OUT24V_1: 2, Sikre relæudgange: 4 (potentialfri), Sluttekontakt, kapslingsklasse: IP20
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 53,6 mm |
| Højde | 126,1 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Information til målangivelserne | Modulmål |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Axioline F lokalbus | |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Modul | |
| Indgangsadresserum | 8 Byte |
| Udgangsadresserum | 8 Byte |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 7 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Meldeindgange |
| Antal indgange | 2 |
| Indgangsspænding | Forsyning fra taktudgangene UT1 og UT2 |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 3,2 mA |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Udgangene OUT24V_0 og OUT24V_1 |
| Antal udgange | 2 |
| Mærkeudgangsspænding | Forsyning fra U0 eller U1 |
| Relæ | |
| Antal udgange | 4 (potentialfri) |
| Kontaktudførelse | Sluttekontakt |
| Brydespænding | min. 12 V AC/DC |
| maks. 30 V AC/DC | |
| Brydestrøm | min. 3 mA |
| maks. 6 A (30 V DC) | |
| Brydeeffekt | min. 60 mW |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Udgangssikring | 6 A gL / gG (Se kapitlet "Applikationseksempler") |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Anvendelse | Funktionel sikkerhed |
| Konstruktion | modulær |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Driftstype | SafetyBridge |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Potentialer | |
| Sikring | maks. 500 mA Træg (til UI) |
| maks. 6 A gL/gG (til U0 og U1) | |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse spændingsforsyning; parallel, tidsmæssigt begrænset beskyttelse mod polaritet |
| Overspændingsregistrering; ved 31 V | |
| Underspændingsregistrering; ved 17 V | |
| Overspændingsbeskyttelse forsyningsspænding; elektronisk (35 V, 0,5 s) | |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforbrug | maks. 163 mA (ved Ubus 5 V DC) |
| typ. 93 mA (ved Ubus 5 V DC) | |
| Potentialer: Forsyningsspænding UI til EDM | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 30 mA |
| typ. 10 mA (Forsyning fra UI med 30 V DC, alle indgange indstillet) | |
| Potentialer: Forsyning U0 og U1 til sikker periferiforsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 6 A |
| typ. 1,6 mA (Forsyning fra U0 med 30 V DC, udgang indstillet uden belastning) | |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Periferi |
| Bemærkning om tilslutningstype | Bemærk angivelserne i kapitlet om ledertværsnit samt afisolerings- og indstikslængder |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Periferi | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Bemærk angivelserne i kapitlet om ledertværsnit samt afisolerings- og indstikslængder |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted | min. IP54 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140-1) |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Luft- og krybestrækninger | IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2702859 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA532 |
| Produktnøgle | DNA532 |
| GTIN | 4055626363295 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 270 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 218 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8db25eb2-3768-4936-8194-eb49c94e7f73 |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre