AXL SE INC1 ASYM - Funktionsmodul
1182185

Axioline Smart Elements, Positionsregistreringsmodul, Inkremental-encoder-indgang: 1, Asymmetriske givere, Digitale indgange: 2, 24 V DC, kapslingsklasse: IP20

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Registrering af digitale signaler for asymmetriske inkrementelle følere (A, B, Z)
Registrering af impulser op til 300 kHz
Fortolkning af lineær- og rundakser
Spændingsforsyning til 5 V- eller 24 V-følere
1 indgang til referencering brugbar
Latch-funktion til hurtig mellemlagring af positioner
32 bit-register til udlæsning af de registrerede inkrementer
Gemt modultypeskilt