Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udgang af digitale signaler.
IB IL 24 DO 2-PAC
-
Digitalt modul
2861470
Inline, Digital udgangsklemme, Digitale udgange: 2, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
BV
Godkendelses-ID: 20989_C1 BVRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
2 digitale udgange
Aktuatorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
Total strøm på klemmen: 1 A
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
Diagnose- og statusvisninger