På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Axioline E, EtherCAT®, M12-tilslutningsstik, I/O-Link-porte Klasse A: 4, tilslutningstype: M12-tilslutningsstik, tilslutningsteknik: 3-leder, I/O-Link-porte Klasse B: 4, tilslutningstype: M12-tilslutningsstik, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale indgange på Pin 2 ved Class-A-porte: 4, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Kunststofhus, kapslingsklasse: IP65/IP67