IB IL PWM/2-PAC - Funktionsmodul
2861632

Forbereder til CRA’s krav

Inline-funktionsklemmer til pulsbredde- og frekvensmodulation eller styring af stepmotor-effektdele med puls-/retnings-interface, 2 udgange til 5 V eller 24 V

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

2 uafhængige kanaler
Udgang af 5 V- eller 24 V-signaler
Maksimal frekvens 50 kHz
Pulsretningssignal-udgang uden integreret rampefunktion til styring af trinmotor-effektdele
Enkeltimpuls-udgang (impulsvarighed kan indstilles fra 10 µs til 25,5 s)
Pulsbredde-og frekvensmodulation (periodens varighed kan indstilles i trin fra 100 µs til 10 s, tastgrad i 0,39 %-trin)
Frekvensudgang (frekvens kan indstilles mellem 0 Hz og 50 kHz)