IB IL 24 DI 2-PAC - Digitalt modul
2861221

Inline, Digital indgangsklemme, Digitale indgange: 2, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tilslutninger til 2 digitale sensorer
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
Diagnose- og statusvisninger