AXL F RTD8 XC 1F - Temperaturmodul
2701235

Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge indgange: 8 (til modstandstemperatursensorer), tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder (skærmet), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

8 analoge indgangskanaler til tilslutning af temperaturmålemodstande (RTD)
Lineare indgange 500 Ω og 5 kΩ
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Integreret, digital sensorlinearisering
Normaliseret måleværdibeskrivelse direkte i °C, °F eller Ω
Måleværdivisning i 16 bit-format eller i floating point-format
Programmerbare filtre
Kortslutningsbeskyttede indgange
Temperaturstabilitet
Meget høj støjimmunitet
Lav støjemission
Installationsovervågning ved hjælp af kanalsøgefunktionen "Channel Scout"
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort
Gemt modultypeskilt