CHARX connect – ladestikdåser til ladestationer og vægbokse

AC-ladedåser til ladestationer og vægbokse

Type-2-ladestikdåsen CHARX connect modular bliver installeret i AC-ladestationer og vægbokse og muliggør AC-opladning af elkøretøj via AC-ladekabel med ladeeffekt på op til 22 kW. Takket være vores modulære byggeklodssystem kan design og funktioner skræddersys til dine individuelle behov.

Go to Product Detail Page for item 1463745
EV-T2SOC-B-C - Beskyttelseslåg
EV-T2SOC-B-C - Beskyttelseslåg
1463745

CHARX connect modular, Type 2, Beskyttelseslåg, Tilbehør, Basic, kantet, Formontage, M5-gevind, med selvlukkende mekanisme, med mærkning C, til anbringelse på infrastruktur-ladedåser, Laserindgraveret C-mærkning iht. DIN EN 17186 under PHOENIX CONTACT-logoet, IEC 62196-2

Dine fordele

  • Byggeklodssystem giver særlig høj fleksibilitet
  • Nem installation og vedligeholdelse takket være stikbare tilslutningsledninger
  • Hurtig statusregistrering ved hjælp af valgfrit LED-display
  • Sikker berøringsbeskyttelse med valgfri shutter
  • Vand- og støvtæt takket være fuldstøbte kontakter
  • Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949
AC ladestikdåser CHARX connect modular

Ladestikdåsen, der tilpasser sig Beslut dig for design-in, ydeevne og udvalg af funktioner

Med vores type 2-ladestikdåser CHARX connect modular tilbyder vi dig et smart modulsystem, der giver dig mulighed for frit at kombinere alle komponenter. Du bestemmer ladestikdåsens design-in, monteringstype, ladeeffekt og funktionsomfang, så den passer perfekt til din ladestation eller vægboks - både teknisk og visuelt. De robuste, glasfiberforstærkede huse til alle systemkomponenter øger deres levetid, beskytter dem mod vejret og gør det sværere at begå hærværk.

Det modulære system giver dig følgende muligheder:

  • Aktuatorposition ved klokken 12, klokken 8 eller klokken 4
  • Printkortmontering eller kablet forbindelse
  • Ladestrøm 20 A eller 32 A, 1-faset eller 3-faset
  • Valgfrie funktioner:
    • Power-to-Chemicals
    • Beskyttelseslåg i rundt eller firkantet design-in
    • Statusvisning med frit kontrollerbare RGB-lysdioder
    • Kundelogo eller identifikation "C" i henhold til DIN EN 17186 i stedet for Phoenix Contact-logoet
    • Shutter til berøringsbeskyttelse i overensstemmelse med IPXXD

AC-ladestikdåsernes modulære system CHARX connect modular kan sættes sammen efter ønske

LED-statusvisning i beskyttelseslåget på infrastruktur-ladedåsen
Shutter til infrastruktur-ladedåse
Infrastruktur-ladedåse, temperatursensorer og låseaktuator
Stikbare tilslutningsledninger til infrastruktur-ladedåsen
LED-statusvisning i beskyttelseslåget på infrastruktur-ladedåsen

Rundt eller firkantet design
Vælg, om et rundt eller firkantet beskyttelseslåg passer bedst til designet på din vægboks eller ladestation. Takket være enhåndsbetjeningen kan den åbnes ubesværet med ladestikket med kun én hånd. Det glasfiberforstærkede hus beskytter desuden ladestationen mod vejrlig og hærværk.

Med eller uden LED-statusvisning
Som ekstraudstyr kan der vælges en LED-statusvisning, der er integreret i beskyttelseslåget. Det gør det muligt for brugerne at genkende ladepunktets status ved første øjekast. RGB-LED'erne kan styres frit, så det er muligt at tænde, blinke og pulsere i alle RGB-farver. Den nøjagtige lyslederteknik sikrer et homogent lysmønster med optimal lysspredning. Strømforsyning til LED'erne sker via monteringsskruer, hvilket forenkler installationen.

Dit individuelt tilpassede logo
Beskyttelseslåget fås som ekstraudstyr:

  • Med præget Phoenix Contact-logo
  • Med præget kundelogo (på forespørgsel)
  • Med klistermærkefelt til kundelogo
  • Med mærkningen "C" iht. DIN EN 17186
  • Uden logo, klistermærkefelt eller mærkning

Shutter til infrastruktur-ladedåse

Sikker berøringsbeskyttelse
En shutter sørger for sikker berøringsbeskyttelse af alle effekt- og signalkontakter i overensstemmelse med IEC 61851-1, IEC 62196-1 og IEC 62196-2, hvilket øger den elektriske sikkerhed og også beskytter ladestationen mod hærværk og fugt. I nogle lande som Spanien, Portugal, Storbritannien, Frankrig, Sverige, Italien eller Schweiz er berøringsbeskyttelse foreskrevet i standarder.

Intuitiv betjening
Den betjenes intuitivt ved blot at sætte ladestikket i for at åbne beskyttelseslåget. Det er ikke nødvendigt at dreje eller skubbe til ladestikket.

Kompatibilitet
Vores shutter er kompatibel med alle type 2-ladestikdåser og beskyttelseslåg fra Phoenix Contact.

Infrastruktur-ladedåse, temperatursensorer og låseaktuator

Med eller uden PTC-temperatursensorer
For at beskytte både mennesker og ladestation kan ladeprocessen afbrydes af den valgfrie temperaturovervågning, hvis effektkontakterne overophedes.

Med 3- eller 4-polet låseaktuator
Ladestikdåsen kan vælges med 3- eller 4-polet låseaktuator og tilhørende tilslutningsledning.

Forsølvede, fuldt støbte kontakter
Effekt- og signalkontakternes forsølvede overflader sikrer effektiv effektoverførsel, optimal korrosionsbeskyttelse og lang levetid. De er fuldt støbte og derfor vandtætte og smudsafvisende.

Stikbare tilslutningsledninger til infrastruktur-ladedåsen

Ved at vælge det separat tilgængelige kabelsæt kan du bestemme den maksimale ladeeffekt for din ladestikdåse:

  • 1-faset eller 3-faset kabel
  • 20 A eller 32 A ladestrøm
  • 0,3 til 2,0 m ledningslængde (andre længder ved henvendelse)

De stikbare tilslutningsledninger forenkler montage og senere udskiftning af ladestikdåsen ved service.

3D-visning

Oplev i 3D nu

Se type 2-ladestikdåsen inkl. shutter og beskyttelseslåg med LED-display i særlig høj detaljeringsgrad. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

Komfortabel, sikker og dobbelt prisvindende Overbevis dig selv om de andre fordele ved vores AC-ladestikdåser

Person sætter AC-ladestikket i ladestationen
PTC-temperatursensorer på effektkontakterne i AC-ladestikdåsen CHARX connect modular
Overrækkelse af German Design Award 2023 og iF Design Award 2023 for AC-ladestikdåsen CHARX connect modular
Person sætter AC-ladestikket i ladestationen

Uanset om man taler i telefon eller har en indkøbspose i hånden: I hverdagens ladesituationer har elbilister ofte kun én hånd fri til at forbinde ladekablet med ladestationen.

Derfor har vi konsekvent designet vores AC-ladestikdåser til enhåndsbetjening: Både beskyttelseslåget og shutter kan åbnes ubesværet med ladestikket med kun én hånd. En lille funktion med en stor effekt, som mange af vores kunder sætter pris på.

PTC-temperatursensorer på effektkontakterne i AC-ladestikdåsen CHARX connect modular

Med de valgfrie temperatursensorer er ladestikdåsen sikret mod overophedning, som f.eks. kan skyldes fremmedlegemer eller snavs. Det beskytter brugerne mod fare og ladestationen mod dyre skader.

Sensorsystemet består af en kæde af PTC-modstande placeret ved hver effektkontakt. Ved at registrere modstandsværdierne kan ladestyringen straks slukke for strømmen, hvis en grænsetemperatur overskrides.

Overrækkelse af German Design Award 2023 og iF Design Award 2023 for AC-ladestikdåsen CHARX connect modular

CHARX connect modular er blevet præmieret med to prestigefyldte designpriser for sit modulære og attraktive design:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Vores smarte modulprincip, som gør det muligt at kombinere alle komponenter frit og tilpasse dem til kundens behov, spillede en vigtig rolle i juryens vurdering.

Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit ladeinfrastrukturprojekt.