EV-T2M3SL-E-LOCK12V - Aflåsning
1208745

CHARX connect basic, Type 2, GB/T, Aflåsning, Tilbehør, låseaktuator: 12 V, 3-polet, uden enkeltledere, med holder, til aflåsning af CHARX connect basic infrastruktur-ladedåser i isat tilstand, IEC 61851-1

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Ensartet, pladsbesparende indbygningsplads