Rundt eller firkantet design
Vælg, om et rundt eller firkantet beskyttelseslåg passer bedst til designet på din vægboks eller ladestation. Takket være enhåndsbetjeningen kan den åbnes ubesværet med ladestikket med kun én hånd. Det glasfiberforstærkede hus beskytter desuden ladestationen mod vejrlig og hærværk.
Med eller uden LED-statusvisning
Som ekstraudstyr kan der vælges en LED-statusvisning, der er integreret i beskyttelseslåget. Det gør det muligt for brugerne at genkende ladepunktets status ved første øjekast. RGB-LED'erne kan styres frit, så det er muligt at tænde, blinke og pulsere i alle RGB-farver. Den nøjagtige lyslederteknik sikrer et homogent lysmønster med optimal lysspredning. Strømforsyning til LED'erne sker via monteringsskruer, hvilket forenkler installationen.
Dit individuelt tilpassede logo
Beskyttelseslåget fås som ekstraudstyr:
- Med præget Phoenix Contact-logo
- Med præget kundelogo (på forespørgsel)
- Med klistermærkefelt til kundelogo
- Med mærkningen "C" iht. DIN EN 17186
- Uden logo, klistermærkefelt eller mærkning