Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), kompatibel med type 2 infrastruktur-ladestik, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-WC
-
Infrastruktur-ladedåse
1737459
CHARX connect modular Gen 3, Type 2, Infrastruktur-ladedåse, 32 A , 480 V AC, uden enkeltledere, låseaktuator: 12 V, 4-polet, kantet, Montering i apparatvæggen bagfra, M5-gevind, hus: sort, uden trækaflastningshætte, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), IEC 62196-2
Produktdetaljer
| Produktfamilie | CHARX connect modular Gen 3 |
| Anvendelse | til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) |
| kompatibel med infrastruktur-opladningsstik | |
| Konstruktion | kantet |
| rund | |
| Udførelse | uden trækaflastningshætte |
| Ladestandard | Type 2 |
| Lademodus | Mode 3, Case B |
| Kundevariationer | På forespørgsel |
| Ladeeffekt og -strøm (AC-opladning (3-faset)) | |
| Type af ladestrøm | AC 3-faset |
| Ladestrøm | maks. 32 A AC (3-faset) |
| Ladeeffekt | maks. 26,6 kW (3-faset) |
| Ladeeffektklasse | maks. 22 kW (32 A, 3-faset) |
| Isolationsmærkespænding | 480 V |
| Polbelægning (Effektkontakter) | |
| Bemærkning om tilslutningstype | Tilslutning via stiftkontakt |
| Antal | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Isolationsmærkespænding | 480 V AC |
| Mærkestrøm | maks. 32 A (Infrastruktur-ladedåsen er designet til både enfaset og trefaset opladning med ladestrømme på op til 32 A.) |
| Polbelægning (Signalkontakter) | |
| Bemærkning om tilslutningstype | Tilslutning via stiftkontakt |
| Type af signaloverførsel | Pulsbreddemodulation |
| Antal | 2 (CP, PP) |
| Isolationsmærkespænding | 30 V AC |
| Mærkestrøm | 2 A |
| Låseaktuator | |
| Låseaktuator | 12 V, 4-polet |
| Position i midten foroven | |
| Muligt spændingsforsyningsområde på motor | 9 V ... 16 V |
| Maks. spænding til påvisning af aflåsning | 30 V |
| Typisk motorstrøm ved aflåsning | 0,2 A |
| Spærrestrøm for motor | maks. 1 A |
| Maks. opholdsvarighed med spærrestrøm | 1000 ms |
| Anbefalet tilpasningstid | 600 ms |
| Pausetid efter en ind- eller udkørselsvej | 3 s |
| Levetid stikcyklusser | > 10000 belastningscyklusser |
| Mekanisk nødoplåsning | forefindes |
| Ledningslængde | 0,5 m |
| Kabelopbygning | 4 x 0,5 mm² |
| Infrastruktur-ladedåse | |
| Bredde | 78 mm |
| Højde | 93 mm |
| Dybde | 81 mm |
| Boremål | |
| Bredde | 60 mm |
| Højde | 60 mm |
| Målskitse |
|
| Maks. vægtykkelse | maks. 50,00 mm (Montage på bagvæggen, standardmæssig maksimal anvisning for infrastruktur-ladestik) |
| maks. 28,00 mm (Montage på bagvæggen, standardmæssig maksimal anvisning for infrastruktur-ladestik ved anvendelse af beskyttelseslåg 1405217) | |
| Farve (Hus) | sort (9005) |
| Materiale (Hus) | Kunststof |
| Materiale (Kontaktoverflade) | Sølv |
| Ledningstype | uden enkeltledere |
| Enkeltledere AC og kommunikation fås separat, se tilbehør | |
| Enkeltledere låseaktuator | |
| Ledningslængde | 0,5 m |
| Ledningsopbygning | 4 x 0,5 mm² |
| Enkelt leder, materiale | PVC |
| Enkeltleder, farve | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | > 10000 |
| Indstikskraft | < 100 N |
| Trækkraft | < 100 N |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Infrastruktur-ladedåse) | IP54 (tilsluttet) |
| Kapslingsklasse (Beskyttelseslåg) | IP55 (Se tilbehør) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | 5000 m (over havets overflade) |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 62196-2 |
| Monteringstype Infrastruktur-ladedåse | Montering i apparatvæggen bagfra (Fronthældning 0° til 90° muligt) |
| Monteringstype Beskyttelseslåg | Montering i apparatvæggen bagfra (fås separat) |
| Diameter fastgørelseshuller | 7,00 mm (ø) |
| Fastgørelsesskruer | M5-gevind |
| Skruer, der er inkluderet i leverancen | ingen |
| Varenummer | 1737459 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | XWBFMA |
| GTIN | 4067923298873 |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 403,8 g |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kabelsæt til infrastruktur-ladedåse 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Kontakt 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Kontakt 1762209
-
EV-T2SOC-B - Beskyttelseslåg 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Beskyttelseslåg 1347421
-
EV-T2SOC-P - Beskyttelseslåg 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Beskyttelseslåg 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Demonteringsværktøj 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Mærkat 1315521
-
CHARX SEC-1000 - AC-Ladestyring 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-Ladestyring 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-Ladestyring 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC-Ladestyring 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC-Ladestyring 1138965
Dine fordele
System, der kan tilpasses individuelt – nu også med fleksibel aktuatorposition
Enkel montering – nu også direkte på printkortet eller klassisk via stikbare tilslutningsledninger
Modstandsdygtig over for sidekræfter og vand- og smudstæt takket være fuldstøbte kontakter
Kompatibel med alle beskyttelseslåg og lukkere i CHARX contact modular-familien
Vand- og støvtæt takket være komplet ekstruderede kontakter
Op til 38 % pladsbesparelse i forhold til forrige generation
Med dit logo på efter ønske - så du får en gennemført branding af din ladestation
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre